Prasa
Od rolki stali do samochodu.
Z ogromnych rolek stali – tak zwanych zwojów – w różnych krokach roboczych wykonywane są elementy karoserii samochodów.
Czy to przy cięciu zwojów, czy przy wytłaczaniu, prasowaniu i formowaniu płyt: również w trudnych warunkach otoczenia czujniki towarzyszą wszystkim krokom produkcji i zabezpieczają je.
Zastosowania są równie zróżnicowane, co nasze dopasowane do nich portfolio. Czujniki indukcyjne i optyczne sprawdzają oraz monitorują obecność i pozycję części. Systemy identyfikacji rejestrują dane w celu ich dokumentacji. W instalacjach tnących nasze czujniki dostarczają wartości pomiarowych do regulacji pętli i sterowania krawędzi.

Wymóg:
Przycięte, częściowo już wytłoczone blachy są doprowadzane do dalszej obróbki za pomocą wózka widłowego lub samodzielnych systemów transportowych. Zanim będzie mógł nastąpić odbiór części, należy sprawdzić, czy płyta lub nośnik załadunkowy osiągnęły pozycję przekazania. Musi to nastąpić w sposób bezkontaktowy.
Rozwiązanie:
Indukcyjne czujniki serii IS 200 / 244 oferują wysoką moc i dużą rezerwę funkcjonalną. Zależnie od miejsca montażu i wymaganego zasięgu mogą być stosowane konstrukcje cylindryczne serii IS 200 o 3-krotnym odstępie przełączania oraz konstrukcje prostopadłościenne IS / ISS 244.