Przygotowani na samochód przyszłości
Rynek alternatywnych napędów rozwija się coraz szybciej. Coraz większa liczba modeli i opcji wyposażenia wymaga jeszcze bardziej elastycznej produkcji i całościowego zarządzania jakością. Będąc partnerem naszych klientów, za cel obraliśmy sobie umożliwienie im osiągniecia sukcesu we wciąż zmieniającym się otoczeniu przemysłowym. Przemysł motoryzacyjny stawia obecnie czoła wielkim wyzwaniom.
Na podstawie długoletniej znajomości branży, dostosowujemy nasze portfolio do teraźniejszych i przyszłych aplikacji. Ważne aspekty to możliwości diagnostyczne dla Przemysłu 4.0, wysoka dostępność instalacji oraz niezakłócone procesy produkcyjne.

Elastyczna produkcja i elektromobilność
Procesy stosowane w tłoczniach, lakierniach i montażu końcowym stają się coraz bardziej elastyczne. W procesach należy uwzględnić różne modele pojazdów i opcje wyposażenia. Dlatego pożądane są skalowalne koncepcje, które można dostosować do możliwości produkcyjnych. Procesy produkcyjne zmienia także rosnąca popularność pojazdów bezemisyjnych. Zwiększa się złożoność i liczba komponentów w układzie napędowym, do tego dochodzi produkcja akumulatorów i zespołów akumulatorów.

Maksymalna dostępność instalacji i certyfikowane standardy jakości
Nasze czujniki wspierają Cię we wszystkich obszarach automatyzacji, kontroli jakości, śledzenia procesów i bezpieczeństwa maszyn. Wyróżniają się one łatwą obsługą podczas wdrożenia i wymiany. Dzięki przemyślanym funkcjom inteligentne urządzenia zapewniają niezakłóconą produkcję oraz dostawę materiałów. Gwarantujemy przy tym nie tylko długotrwałą jakość, ale i dostępność czujników. W ten sposób nasze produkty zapewniają i podtrzymują wysoką dostępność instalacji.

Bezpieczeństwo bez kompromisów
Postępująca automatyzacja ciągle stawia nowe wymagania w kwestii bezpieczeństwa ludzi i maszyn. Dzięki naszemu specjalistycznemu know-how w obszarze aplikacji oraz ponad 30-letniemu doświadczeniu w kwestiach bezpieczeństwa maszyn posiadamy wyjątkowy wgląd w zastosowania z zakresu technologii bezpieczeństwa. Dzięki naszemu portfolio w dziedzinie bezpieczeństwa, obejmującemu wysokiej jakości produkty, inteligentne systemy oraz kompetentne usługi techniczne, dostarczamy rozwiązania dopasowane do Twoich potrzeb.
Raport aplikacyjny: Precyzyjne procesy do napędu elektrycznego