Przyszłościowe rozwiązania dla przemysłu drzewnego
Jako doświadczony producent czujników przemysłowych posiadamy rozległe know-how w zakresie zastosowań czujników w przemyśle drzewnym. Nasze innowacyjne produkty stanowią wydajne i przyszłościowe rozwiązania dla specyficznych wyzwań przemysłu drzewnego.
Renomowani producenci maszyn wyznaczają nowe standardy i kryteria w dziedzinie zautomatyzowanych systemów. Ich podstawę stanowi inteligentna technologia czujnikowa, która zapewnia maksymalną niezawodność i dostępność systemu.
Nasze czujniki, które są zgodne z założeniami Przemysłu 4.0, umożliwiają przejrzystość i optymalizację procesów. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom chmurowym dane procesowe do zadań konserwacyjnych i monitorujących dostępne są z każdego miejsca na świecie.
Wykrywanie obiektów w sekcji podawania / Inspekcja obecności

Wymaganie:
Drewniane elementy są transportowane między stanowiskami obróbki za pomocą przenośników. Aby efektywnie sterować transportem, a także każdym indywidualnym procesem, istotne jest, aby każda deska była wykrywana w swojej dokładnej pozycji.
Rozwiązanie:
Czujniki optyczne serii HT 46C lub HRT 8 obejmują model czujnika dyfuzyjnego z dużym zasięgiem wykrywania, który niezawodnie wykrywa deski i płyty, nawet jeśli posiadają one różnice strukturalne lub kolorystyczne.
Wykrywanie obiektów w brudnym otoczeniu / Inspekcja obecności

Wymaganie:
Podczas obróbki, obiekty drewniane muszą być wykrywane w celu sterowania procesem w sposób, który jest niewrażliwy na kurz i brud.
Rozwiązanie:
Czujniki dyfuzyjne serii 46 oraz serii 49 z dużą rezerwą funkcjonalną i intensywną plamką świetlną są przeznaczone do wykrywania obiektów w brudnym otoczeniu. Dostosowane modele o zwiększonej odporności na kurz, takie jak czujnik typu HT46C.E, zapewniają jeszcze większą wytrzymałość.
Wykrywanie obiektów w brudnym otoczeniu

Wymaganie:
Aby uruchomić zautomatyzowaną piłę lub stanowisko obróbki, płyty drewniane muszą być wykrywane niezależnie od ich powierzchni, nawet w szczególnie zapylonym lub brudnym otoczeniu.
Rozwiązanie:
Czujniki pojemnościowe w modelach M18 lub M30 dla zasięgów do 60 mm można łatwo zintegrować z systemem przenośnika. Wykrywają one płyty drewniane niezależnie od ich koloru lub spadających wiórów. Seria LCS1 z metalową tuleją to wersja o zwiększonej wytrzymałości. Standardowa konstrukcja LCS2 z plastikową obudową może stanowić alternatywne rozwiązanie.
Obliczanie długości

Wymaganie:
Długość drewnianych elementów, od surowego drewna po drewniane listwy, musi być w sposób elastyczny określana przez czujniki przy stałej prędkości przenośnika w systemie sterowania.
Rozwiązanie:
Długość drewnianych elementów można niezawodnie określić za pomocą czujników optycznych o krótkim czasie reakcji. W zależności od wymaganego zasięgu roboczego, odpowiednie do tego celu są (szczególnie precyzyjne) laserowe czujniki dyfuzyjne serii HT46CL, HT49 lub HT25 z plamką świetlną LED.
Ochrona dostępu w obszarze suwnicy

Wymaganie:
Obszar zautomatyzowanej suwnicy musi być zabezpieczony, aby zapewnić płynne działanie. W tym celu należy zastosować optoelektroniczne czujniki bezpieczeństwa, aby zminimalizować wpływ na punkty dostępu.
Rozwiązanie:
Nawet duże obszary mogą być chronione za pomocą zabezpieczających barier świetlnych MLD, gdy są one zamontowane w 2, 3 lub 4 wiązkach do 80 m w chronionej pozycji w kolumnach montażowych UDC. Dostępne są kolumny lustrzane umożliwiające odbicie wiązek w narożnikach. Jeśli wymagane jest bardziej elastyczne mocowanie, do konfiguracji systemu wielowiązkowego jako bariera świetlna jednokierunkowa przeznaczone jest urządzenie bezpieczeństwa z pojedynczą wiązką światła SLS46C.
Ochrona osobista w obszarze pracy robota / strefach niebezpiecznych

Wymaganie:
Wszystkie obszary przed otworami maszyny i podajnikami w pobliżu stref niebezpiecznych muszą być chronione czujnikami bezpieczeństwa o wysokiej rozdzielczości, aby wykrywać nawet niewielkie przerwy.
Rozwiązanie:
Dzięki stopniowanej rozdzielczości od 14 mm i długości do 3000 mm, optoelektroniczne kurtyny bezpieczeństwa MLC z dodatkowymi właściwościami zapewniają rozwiązanie dostosowane do indywidualnych potrzeb. W przypadku prostej, standardowej ochrony, w otworach do 1500 mm może być również stosowana kurtyna ELC.
Pozycjonowanie w magazynie wysokiego składowania

Wymaganie:
Automatyczny transport paneli lub stosów drewna w magazynie wymaga szybkiego i precyzyjnego pozycjonowania wózka jezdniowego lub układnicy do regałów. Wymaga to czujników położenia o odpowiednich zasięgach roboczych i dokładności.
Rozwiązanie:
Wytrzymałe systemy pozycjonowania laserowego AMS 100 lub AMS 300 są dostępne w różnych zakresach roboczych do 300 m i z różnymi interfejsami do podłączenia do sterownika PLC.
Wykrywanie kolizji / Pozycjonowanie

Wymaganie:
W systemach z kilkoma suwnicami automatycznymi na jednej szynie konieczne jest unikanie kolizji. Zasięgi robocze czujników muszą być dobrane odpowiednio do prędkości jazdy.
Rozwiązanie:
Czujniki optyczne serii ODS 96/10 lub HT10/96 mogą być używane do monitorowania kolizji do 25 m naprzeciw reflektora, za pomocą sygnału analogowego lub cyfrowego. W zależności od wymagań można użyć czujnika ze wzmocnioną plastikową obudową (SR10) lub metalową obudową (SR96).
Pomiar wysokości stosu, wymiarów, konturów albo objętości

Wymaganie:
Automatyczne układanie pociętych lub obrobionych elementów w stosy wymaga monitorowania wysokości w celu uzyskania jednolitych stosów do celów sterowania. Aby uwzględnić różne szerokości, monitorowanie musi odbywać się z góry.
Rozwiązanie:
W zależności od wysokości stosu, do pomiaru lub monitorowania wysokości z góry przeznaczony jest czujnik pomiarowy serii ODS 110 lub czujnik dyfuzyjny z kilkoma punktami przełączania (ToF). Szczególnie wytrzymałe warianty w metalowej obudowie są dostępne jako ODS 96.
Ochrona dostępu

Wymaganie:
Dodatkowa blokada ponownego rozruchu zapobiega wypadkom w monitorowanych obszarach, w tym podczas cięcia na wymiar. Środowisko cięcia wymaga wysokiego stopnia odporności na pył.
Rozwiązanie:
Bezpieczny system radarowy LBK jest odporny na zabrudzenia. Do monitorowania obszaru na stanowisku cięcia wymagane są co najmniej dwa urządzenia. Z jednym sterownikiem LBK można połączyć nawet sześć czujników, w zależności od rozmiaru stanowiska.
System przenośników drewna / Kontrola obecności

Wymaganie:
Do wykrywania drewnianych elementów należy użyć łatwego do zintegrowania czujnika, który może być zainstalowany np. w bokach przenośnika. Funkcja ta musi być również niezawodna w środowisku zapylonym oraz przy potencjalnie występujących wibracjach.
Rozwiązanie:
Wytrzymały czujnik cylindryczny serii PRK 328 z kątowym wyjściem optycznym zmniejsza wymaganą przestrzeń montażową i zwiększa dostępność nawet w zapylonym otoczeniu. Metalowa tuleja i nakrętki umożliwiają wykonanie instalacji odpornej na wibracje.
Wykrywanie oznaczeń i sterowanie procesem cięcia

Wymaganie:
W przypadku zautomatyzowanego cięcia różnych rodzajów drewna, oznaczenie naniesione w określonym kolorze musi być niezawodnie wykrywane. Pozwala to na cięcie poszczególnych odcinków.
Rozwiązanie:
Czujnik luminescencji LRT8 wykrywa określone „pigmenty” w oznaczeniu na dowolnej powierzchni drewnianej w celu sterowania procesem cięcia i jest bardzo odporny na zabrudzenia dzięki zastosowaniu światła UV.
Ryglowanie drzwi ochronnych / Ochrona dostępu

Wymaganie:
Ze względów bezpieczeństwa podczas pracy należy monitorować stan punktów dostępu do systemu, np. drzwi serwisowych.
Rozwiązanie:
Kompaktowe przełączniki i rygle z serii L100 lub szczególnie wytrzymałe wersje z serii L300 są przeznaczone do ochrony dostępu do drzwi ochronnych. Wszystkie urządzenia ryglujące posiadają wyjścia OSSD.
Funkcje bezpieczeństwa

Wymaganie:
Czujniki bezpieczeństwa są łączone dla uzyskania funkcji bezpieczeństwa. W tym celu należy wybrać odpowiednie urządzenia przełączające / przekaźniki bezpieczeństwa.
Rozwiązanie:
Dzięki stałej funkcji przekaźnika bezpieczeństwa MSI-SR lub swobodnie programowalnemu sterownikowi bezpieczeństwa MSI 400 i intuicyjnemu oprogramowaniu, te produkty bezpieczeństwa zapewniają rozwiązania z możliwością indywidualnego dostosowania.