Battery_2365381007_1400x400

Przemysł akumulatorowy: Najważniejsze technologie przyszłości

Przemysł akumulatorowy odegra kluczową rolę w przyszłości światowych dostaw energii. Akumulatory są sercem wielu technologii, od pojazdów elektrycznych i przenośnej elektroniki po stacjonarne systemy magazynowania energii. Wraz z rozwojem elektromobilności i globalnym dążeniem do neutralności klimatycznej rośnie zapotrzebowanie na trwałe akumulatory, które zapewniają wysoką wydajność i zachowują ideę zrównoważonego rozwoju. 

W tym kontekście automatyzacja zakładów produkcji akumulatorów i wszelkich procesów z tym związanych wymaga wysokiego poziomu opłacalności ekonomicznej, efektywności i bezpieczeństwa. Firma Leuze oferuje kompleksowe portfolio technologii i produktów do produkcji ogniw akumulatorowych, a także do produkcji modułów i pakietów.

p05225-033_PreView_(1)

Udokumentowane know-how: Produkcja akumulatorów w BMW z wykorzystaniem czujników firmy Leuze

Jedna z najnowocześniejszych fabryk samochodowych na świecie znajduje się w północnej części Lipska: BMW Group Plant Leipzig. Zakład produkuje równolegle modele z silnikiem spalinowym i elektrycznym. E-mobilność wymaga akumulatorów wysokonapięciowych do zaopatrywania samochodów elektrycznych lub hybrydowych w niezbędną energię napędową. Grupa motoryzacyjna produkuje je również na miejscu. Technologia czujników Leuze, wdrożona przez Schaeffler Special Machinery, oddział Schaeffler Group zajmujący się produkcją maszyn, wnosi istotny wkład w wydajny i bezpieczny proces na linii produkcyjnej


Przejdź do raportu z zakresu zastosowania


Zadania czujników w produkcji akumulatorów

Wykrywanie
APIC_AT_SR5B_Detection_of_positions_wl

Kontrola obecności ogniw akumulatorowych

Pomiar
APIC_AT_ODS 9L_Detection_of_distance_wl

Ustalanie średnicy rolki

Pozycjonowanie
APIC_AT_IPS200i_Camera-based positioning_wl_15cm_300dpi (1)_(1)

Precyzyjne pozycjonowanie pojazdów AGV do przenoszenia ładunków

Identyfikacja
APIC_AT_L3_DCR200i_Powertrain_Battery_wl_15cm_300dpi

Odczyt kodów w celu dokumentacji

Zabezpieczanie (bezpieczeństwo)
APIC_AT_MLC 500i_safety protection_wl

Ochrona dostępu do linii nakładania powłok

Nawigacja
APIC_AT_RSL455_Navigation_wl_15cm_300dpi

Zabezpieczanie i nawigacja samodzielnych systemów transportowych (AGV)


Obszary zastosowania

Rozwiązania czujnikowe w produkcji akumulatorów

APIC_AT_Battery_cell_production_overview_wl

Produkcja ogniw akumulatorowych

Cenne surowce są przekształcane w wysokiej jakości ogniwa akumulatorowe dla zrównoważonej elektromobilności. Nasze rozwiązania w zakresie czujników w produkcji ogniw akumulatorowych gwarantują płynność procesów przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa ludzi i maszyn.


Dowiedz się więcej

APIC_AT_Powertrain_Battery_Layer2_wl02

Produkcja modułów i pakietów

Wysokiej jakości ogniwa akumulatorowe są łączone w wydajne moduły i pakiety przeznaczone do szerokiej gamy modeli pojazdów. Nasze rozwiązania w zakresie czujników zapewniają śledzenie komponentów, umożliwiają rozwiązania transportowe i logistyczne w zakresie dostaw materiałów do montażu ogniw oraz zapewniają bezpieczeństwo na stanowiskach pracy.


Dowiedz się więcej

AGV_Uebersicht

Rozwiązania w zakresie czujników dla pojazdów AGV i platform mobilnych w przemyśle akumulatorowym

Firma Leuze oferuje kompleksowe portfolio czujników do pojazdów AGV, które mogą być wykorzystywane jako rozwiązania dla szerokiego zakresu zastosowań: Od ochrony pojazdów, poprzez dostarczanie danych do precyzyjnej nawigacji, aż po prawidłowy odbiór i przekazanie towarów.

W przemyśle stosowane są różne rodzaje zautomatyzowanych systemów transportowych (AGV), które są specjalnie zaprojektowane do rożnorodnych zadań transportowych. Obejmują one automatyczne wózki widłowe, pojazdy platformowe, ciągniki holownicze i pojazdy podwoziowe, które mogą być elastycznie wykorzystywane w zależności od wymagań. Zadania związane z obsługą ładunku, nawigacją, pozycjonowaniem i bezpieczeństwem można zaprojektować z zachowaniem maksymalnej efektywności przy użyciu odpowiedniej technologii czujników.


Dowiedz się więcej

Rozwiązania bezpieczeństwa w produkcji samochodów

APIC_AT_RSL400_safety-solution_wl_700x500px_800x800

Zabezpieczenie dostępu do stacji przeładunkowych robota/samodzielnego systemu transportowego

Na stacjach przeładunkowych, gdzie wykorzystuje się pojazdy AGV lub cele zrobotyzowane, należy przy tworzeniu koncepcji bezpieczeństwa uwzględnić wszystkie sekwencje ruchu występujące w cyklu roboczym stacji. Wymaga to również kompleksowego spojrzenia na funkcje bezpieczeństwa, gdy pojazd AGV wjeżdża na stację, osiąga pozycję przeładunku i opuszcza stację. Wózki AGV są zabezpieczone przez zintegrowane funkcje bezpieczeństwa (np. laserowy skaner bezpieczeństwa RSL 400). Cele zrobotyzowane wykrywają za pomocą czujników bezpieczeństwa, gdy do niebezpiecznej strefy roboczej zbliża się osoba. Jednak w przypadku zautomatyzowanych transferów materiałów między pojazdami AGV i robotami, wszystkie te systemy bezpieczeństwa muszą ze sobą współpracować, aby zapewnić bezpieczeństwo przez cały czas trwania cyklu. To właśnie ta idea współpracy stanowi podstawę naszych rozwiązań bezpieczeństwa dla stacji przeładunkowych wykorzystujących roboty / pojazdy AGV.


Dowiedz się więcej

APIC_AT_IL_Safety Solution_Bi-directional AGV lock_wl_400x400_(1)

Dwukierunkowa bramka AGV do ochrony dostępu

Wysoce zautomatyzowane i wzajemnie powiązane systemy produkcyjne często wymagają elastycznego przepływu materiałów między poszczególnymi komórkami produkcyjnymi. W takich przypadkach transport materiałów przejmują zautomatyzowane systemy transportowe (AGV). Pojazdy AGV muszą niezawodnie wjeżdżać i wyjeżdżać na skrzyżowaniach pomiędzy torem jazdy a celami.

Jednocześnie dostęp do celi musi być zabezpieczony. W przypadku koncepcji bezpieczeństwa wymaga to całościowego uwzględnienia wszystkich etapów procesu: na przykład rozmiar i kształt ładunku zmieniają się wraz z postępem procesu produkcyjnego, a zatrzymanie pojazdu AGV na granicy między torem jazdy a strefą niebezpieczną, które jest wyzwalane przez pokładowe urządzenia ochronne, również musi zostać uwzględnione.

Nasze rozwiązanie w zakresie bezpieczeństwa spełnia właśnie te wymagania: dwukierunkowa bramka AGV w pełni i bez luk zabezpiecza dostęp do strefy niebezpiecznej. Ścieżki transportowe pojazdów AGV nie są ograniczone i nie ma dodatkowych kosztów związanych z kontrolą ruchomych urządzeń ochronnych lub stałych ogrodzeń .

Dowiedz się więcej


Czujniki do w pełni zautomatyzowanej produkcji akumulatorów

Zaprezentowane na targach akumulatorów CIBF w Shenzhen w Chinach

Technologia czujników do usieciowionych fabryk 

z wykorzystaniem zintegrowanej łączności
Integrated-connectivity_Batterie_Grafik_700x500px

Zintegrowane interfejsy, takie jak ProfiNET, Ethernet/IP i EtherCAT, zapewniają korzyści w zakresie zarządzania urządzeniami, monitorowania stanu i optymalizacji procesów.

Dowiedz się więcej

OPC UA
1_IGRA_OPCUA_Automation_pyramid_hierarchy_network_EN

Standard OPC UA łączy różne poziomy piramidy automatyzacji. Umożliwia to efektywną analizę danych maszyn i urządzeń. 

Dowiedz się więcej

Dual channel
Dual-Channel_700x500px

Dostępność za pośrednictwem dwóch oddzielnych kanałów do monitorowania stanu lub konserwacji predykcyjnej: Z jednej strony wymagane dane czasu rzeczywistego, a z drugiej dane do monitorowania procesu lub parametryzacji. 

Dowiedz się więcej

IO-Link
io_link_batterie_700x500px

Cyfrowy protokół komunikacyjny zapewnia przejrzystość procesu, proste uruchomienie i precyzyjne informacje diagnostyczne do monitorowania stanu.

Dowiedz się więcej

Więcej tematów

Pobieranie