Prasa krawędziowa

Za pomocą pras krawędziowych, giętarek czy zaginarek produkuje się różne elementy z blachy poprzez odpowiednie jej gięcie. W części procesów występują ekstremalnie wysokie siły. Siły te, a także duże wymiary produkowanych części, stwarzają konieczność zastosowania różnych środków bezpieczeństwa.

Nasze wytrzymałe optoelektroniczne kurtyny bezpieczeństwa zabezpieczają miejsca zagrożenia zgodnie z wymaganiami. Seria ta obejmuje liczne, zróżnicowane warianty. Oferuje przy tym pasujące rozwiązania do niemal każdych wymagań. Elastyczne funkcje wygaszania ułatwiają również dopasowanie do różnych obrabianych elementów i sprawiają, że kurtyny są bezpieczne oraz niezwykle wydajne.

IB_Werkzeugmaschine_Gesenkbiegepresse_2400x1542px
[01] Ochrona punktów procesowych z ochroną przed sięganiem od spodu
1_APIC_MT_MLC530 blanking_wl_orig Kopie

Wymóg:
Zabezpieczenie punktów procesowych musi wykrywać ingerencję w pole ochronne. Stałe lub ruchome części maszyn oraz elementy obrabiane wewnątrz pola ochronnego muszą być dozwolone i nie mogą powodować zatrzymania.

Rozwiązanie:
Optoelektroniczne kurtyny bezpieczeństwa MLC 530 są wyposażone w funkcje wygaszania stałego, wygaszania ruchomego oraz redukcji rozdzielczości. Konfiguracja tych funkcji dopuszcza obecność określonych obiektów w polu ochronnym.

[02] Ochrona dostępu do tylnej części maszyny
2_APIC_MT_MLC_Press_bending_press_back_wl Kopie

Wymóg:
Zabezpieczenie dostępu do tylnej części maszyny lub systemu przez bezkontaktowe urządzenie ochronne. Niezbędny odstęp urządzenia ochronnego od miejsca zagrożenia powinien być przy tym jak najmniejszy.

Rozwiązanie:
Optoelektroniczne kurtyny bezpieczeństwa serii ELC i MLC dzięki wysokim rozdzielczościom oferują niezawodne wykrywanie palców i dłoni. Dzięki temu można realizować niewielkie odstępy bezpieczeństwa. Wielowiązkowa optoelektroniczna kurtyna bezpieczeństwa serii MLD jest dostępna jako alternatywne rozwiązanie w przypadku większych odległości bezpieczeństwa.

[03] Integracja czujników bezpieczeństwa
3_APIC_MT_MSI400_Integration_of_safety_sensors_V2_wl_orig Kopie_(1)

Wymóg:
Integracja wielu czujników bezpieczeństwa z układem sterowania maszyny lub systemu. Wymagane są również takie funkcje, jak konfiguracja opóźnień czasowych zwolnienia urządzenia blokującego lub łącza sygnałowego.

Rozwiązanie:
Rozszerzalny sterownik bezpieczeństwa MSI 400 już w module podstawowym posiada 24 bezpieczne wejścia/wyjścia oraz interfejs Ethernet z protokołami Industrial-Ethernet. Dzięki niewymagającemu licencji oprogramowaniu konfiguracyjnemu MSI.designer projektowanie przebiega szybko i sprawnie.

[04] Rejestracja danych zlecenia
4_APIC_MT_MLC300_MLC500_hand_held_scanner_die bending press_wl Kopie

Wymóg:
Podczas realizacji zamówień klienta oraz produkcyjnych należy odczytać kod 1D lub 2D z przynależnych dokumentów, w celu rejestracji i przyporządkowania poszczególnych zleceń. 

Rozwiązanie:
Mobilne czytniki kodów IT147xg rejestrują wszystkie powszechnie stosowane kody 1D i 2D w formie drukowanej. Wyjątkowo ergonomiczna obudowa chroni użytkownika podczas długotrwałego stosowania. Urządzenia są odporne również na uderzenia czy upadki na podłogę. Urządzenia IT199xi są szczególnie odporne na zabrudzenia, przykładowo olejami lub środkami czyszczącymi.