Komórka produkcyjna
Fabryka przyszłości wyróżnia się elastycznymi celami produkcyjnymi. Od pojedynczych cel, po w pełni powiązane w sieć systemy produkcyjne Smart Factory. Ich wspólną cechą są zautomatyzowane i połączone procesy w obrębie komórek i między nimi. Zwiększa to produktywność oraz umożliwia wydajniejsze wykorzystanie materiałów i lepszą jakość produkcji.
Dzięki naszym rozwiązaniom czujnikowym procesy przebiegają w wydajny sposób: od przepływu materiału, przez wykrywanie obecności elementów i części, po przepływ informacji przez inteligentne czujniki, z których dane są za pomocą nowych technologii komunikacyjnych rejestrowane i analizowane na wszystkich poziomach instalacji produkcyjnej . Zastosowania i możliwości są tak zróżnicowane, jak nasz dopasowany do nich asortyment. Nasze czujniki indukcyjne i optyczne kontrolują oraz monitorują obecność i pozycję elementów oraz części. Nasze systemy identyfikacji rejestrują dane w celu ich dokumentacji oraz do wykorzystania w kolejnym kroku roboczym. Nasze rozwiązania bezpieczeństwa niezawodnie i elastycznie zabezpieczają niebezpieczne obszary.