Dla bezpieczeństwa zautomatyzowanych obrabiarek
Zwiększający się stopień automatyzacji oraz wizja inteligentnej fabryki stawiają nowe wyzwania przed konstruktorami maszyn. Elastyczność i łączność stają się coraz ważniejsze – od pojedynczych narzędzi aż po całkowicie połączone systemy produkcyjne – a towarzyszą im najwyższe wymagania względem bezpieczeństwa i jakości. Jako producent czujników dążymy do tego, aby linie produkcyjne naszych klientów stawały się jeszcze bardziej elastyczne, wydajne oraz bezpieczne za sprawą naszych innowacyjnych produktów i rozwiązań. Tym sposobem pomagamy zapewniać stały sukces w nieustannie zmieniających się warunkach branżowych.

Obrabiarka i systemy automatyzacji
Przyszłościowa produkcja wyróżnia się elastycznymi strukturami. Od pojedynczych obrabiarek, przez komórki produkcyjne, po w pełni usieciowione systemy produkcyjne Smart Factory. Ich wspólną cechą są zautomatyzowane i połączone procesy w obrębie komórek i między nimi. Zwiększa to produktywność oraz umożliwia wydajniejsze wykorzystanie materiałów i lepszą jakość produkcji. W przypadku czujników już od dawna nie chodzi tu tylko o sterowanie procesami – dzisiaj potrzebne jest przede wszystkim łączenie procesów.

Maksymalna dostępność instalacji i certyfikowane standardy jakości
Nasze czujniki wspierają Cię we wszystkich obszarach automatyzacji, kontroli jakości, śledzenia procesów i bezpieczeństwa maszyn. Wyróżnia je prosta obsługa przy uruchomieniu oraz wymianie. Dzięki przemyślanym funkcjom inteligentne urządzenia zapewniają niezakłóconą produkcję i dostawy materiałów. Gwarantujemy przy tym nie tylko długotrwałą jakość, ale i dostępność czujników. W ten sposób nasze produkty zapewniają i podtrzymują wysoką dostępność instalacji.

Bezpieczeństwo bez kompromisów
Postępująca automatyzacja ciągle stawia nowe wymogi w kwestii bezpieczeństwa ludzi i maszyn. Dzięki naszemu specjalistycznemu know-how w obszarze aplikacji oraz ponad 30-letniemu doświadczeniu w kwestiach bezpieczeństwa maszyn mamy wyjątkową perspektywę w zastosowaniach z zakresu technologii bezpieczeństwa. Poprzez nasze portfolio Safety, obejmujące wysokiej jakości produkty, inteligentne systemy oraz kompetentne usługi techniczne, dostarczamy rozwiązania dopasowane do Twoich potrzeb.