BPS 8 SM 102-03

System pozycjonowania kodów kreskowych

Numer produktu: 50104787

Dostępność od ręki

Icon Icon Icon Icon Icon
Seria BPS 8
Telegram danych Protokół binarny 3
MTTF 67,5 years
Głębia ostrości 80 ... 140 mm
Źródło światła Laser, czerwony
Klasa lasera 2, IEC/EN 60825-1:2014
Forma sygnału wysyłanego ciągły
Wylot wiązki światła na stronie przedniej
Zakres pomiarowy 0 ... 10.000.000 mm
Powtarzalność (1 Sigma) 0,15 ... 1 mm
Wydawanie wartości pomiarowej 3,3 ms
Prędkość przesuwu maks. 4 m/s
Napięcie zasilania UB 4,75 ... 5,5 V, DC
Pobór prądu, maks. 250 mA
Liczba wejść/wyjść do wyboru 1 Piece(s)
Rodzaj RS 232
Rodzaj RS 232
Funkcja Serwis
Funkcja Połączenie z urządzeniem
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Typ male
Materiał Metal
Liczba pinów 5 -pin
Kodowanie Z kodowaniem A
Konstrukcja prostopadłościenny
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 15 mm x 48 mm x 40,3 mm
Materiał obudowy Metal
Materiał osłony obiektywu Szkło
Masa netto 70 g
Rodzaj mocowania Gwint mocujący
Mocowanie przelotowe
Rowki na jaskółczy ogon
przez opcjonalny element mocujący
Rodzaj wskazania LED
Temperatura otoczenia podczas pracy 0 ... 40 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -20 ... 60 °C
Wilgotność względna powietrza (niekondensująca) 0 ... 90 %
Stopień ochrony IP 67, EN 60529 dla przykręc. wtyczek lub nakład. pokrywek osłaniających
Klasa ochrony III
Dopuszczenia c UL US
Procedura kontrolna EMC według normy EN 55022
EN 55024
EN 61000-4-2, -3, -4, -6
EN 61000-6-2, -3
Procedura kontrolna wstrząsów według normy EN 60068-2-27
IEC 60068-2-27, test Ea
Procedura kontrolna ciągłych wstrząsów według normy IEC 60068-2-29, test Eb
Procedura kontrolna wibracji według normy IEC 60068-2-6, test Fc
Numer taryfy celnej 84719000
ECLASS 5.1.4 27280190
ECLASS 8.0 27280190
ECLASS 9.0 27280190
ECLASS 10.0 27280190
ECLASS 11.0 27280190
ECLASS 12.0 27280106
ECLASS 13.0 27280106
ECLASS 14.0 27280106
ECLASS 15.0 27280106
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
ETIM 8.0 EC001825
ETIM 9.0 EC001825
ETIM 10.0 EC001825
Model 3D-CAD - zip
EPLAN Makro - edz
Oprogramowanie konfiguracyjne - BPS CONFIGURATION TOOL V 01.20.00 - zip
Ulotka informacyjna - pdf
Instrukcja obsługi - pdf
Karta danych - pdf
Skrócona instrukcja - pdf
Broszura produktów - pdf
Deklaracja zgodności CE - pdf
Deklaracja zgodności UKCA - pdf
Zestaw naprawczy - 0–2000 m G30 H25 - pdf
Zestaw naprawczy - 2000 - 4000 m G30 H25 - pdf
Zestaw naprawczy - 4000 - 6000 m G30 H25 - pdf
Zestaw naprawczy - 6000 - 8000 m G30 H25 - pdf
Zestaw naprawczy - 8000 - 10000 m G30 H25 - pdf
Zestaw naprawczy - 0 - 2000 m G30 H47 - pdf
Zestaw naprawczy - 2000 - 4000 m G30 H47 - pdf
Zestaw naprawczy - 4000 - 6000 m G30 H47 - pdf
Zestaw naprawczy - 6000 - 8000 m G30 H47 - pdf
Zestaw naprawczy - 8000 - 10000 m G30 H47 - pdf
Zestaw naprawczy - 0–2000 m G40 H25 - pdf
Zestaw naprawczy - 2000 - 4000 m G40 H25 - pdf
Zestaw naprawczy - 4000 - 6000 m G40 H25 - pdf
Zestaw naprawczy - 6000 - 8000 m G40 H25 - pdf
Zestaw naprawczy - 8000 - 10000 m G40 H25 - pdf
Zestaw naprawczy - 0 - 2000 m G40 H47 - pdf
Zestaw naprawczy - 2000 - 4000 m G40 H47 - pdf
Zestaw naprawczy - 4000 - 6000 m G40 H47 - pdf
Zestaw naprawczy - 6000 - 8000 m G40 H47 - pdf
Zestaw naprawczy - 8000 - 10000 m G40 H47 - pdf