BPS 8 SM 100-01
System pozycjonowania kodów kreskowych
Seria | BPS 8 |
Telegram danych | Protokół binarny 1 |
MTTF | 67,5 years |
Głębia ostrości | 60 ... 120 mm |
Źródło światła | Laser, czerwony |
Klasa lasera | 2, IEC/EN 60825-1:2014 |
Forma sygnału wysyłanego | ciągły |
Wylot wiązki światła | Odbijające lustro z boku |
Zakres pomiarowy | 0 ... 10.000.000 mm |
Powtarzalność (1 Sigma) | 0,15 ... 1 mm |
Wydawanie wartości pomiarowej | 3,3 ms |
Prędkość przesuwu maks. | 4 m/s |
Napięcie zasilania UB | 4,9 ... 5,4 V, DC |
Pobór prądu, maks. | 250 mA |
Liczba wejść/wyjść do wyboru | 1 Piece(s) |
Rodzaj | RS 232 |
Rodzaj | RS 232 |
Funkcja | Serwis |
Funkcja | Połączenie z urządzeniem |
Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
Rozmiar gwintu | M12 |
Typ | male |
Materiał | Metal |
Liczba pinów | 5 -pin |
Kodowanie | Z kodowaniem A |
Konstrukcja | prostopadłościenny |
Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 51 mm x 61 mm x 17,4 mm |
Materiał obudowy | Metal |
Materiał osłony obiektywu | Szkło |
Masa netto | 120 g |
Rodzaj mocowania | Gwint mocujący Mocowanie przelotowe Rowki na jaskółczy ogon przez opcjonalny element mocujący |
Rodzaj wskazania | LED |
Temperatura otoczenia podczas pracy | 0 ... 40 °C |
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -20 ... 60 °C |
Wilgotność względna powietrza (niekondensująca) | 0 ... 90 % |
Stopień ochrony | IP 67, EN 60529 dla przykręc. wtyczek lub nakład. pokrywek osłaniających |
Klasa ochrony | III |
Dopuszczenia | c UL US |
Procedura kontrolna EMC według normy | EN 55022 EN 55024 EN 61000-4-2, -3, -4, -6 EN 61000-6-2, -3 |
Procedura kontrolna wstrząsów według normy | EN 60068-2-27 IEC 60068-2-27, test Ea |
Procedura kontrolna ciągłych wstrząsów według normy | IEC 60068-2-29, test Eb |
Procedura kontrolna wibracji według normy | IEC 60068-2-6, test Fc |
Numer taryfy celnej | 84719000 |
ECLASS 5.1.4 | 27280190 |
ECLASS 8.0 | 27280190 |
ECLASS 9.0 | 27280190 |
ECLASS 10.0 | 27280190 |
ECLASS 11.0 | 27280190 |
ECLASS 12.0 | 27280106 |
ECLASS 13.0 | 27280106 |
ECLASS 14.0 | 27280106 |
ECLASS 15.0 | 27280106 |
ETIM 5.0 | EC001825 |
ETIM 6.0 | EC001825 |
ETIM 7.0 | EC001825 |
ETIM 8.0 | EC001825 |
ETIM 9.0 | EC001825 |
ETIM 10.0 | EC001825 |