BPS 348i SM 100 D H
System pozycjonowania kodów kreskowych
Seria | BPS 300i |
Funkcje | Ogrzewanie |
MTTF | 83 years |
Głębia ostrości | 50 ... 170 mm |
Źródło światła | Laser, czerwony |
Klasa lasera | 1, według IEC 60825-1:2014 (EN 60825-1:2014) |
Forma sygnału wysyłanego | ciągły |
Wylot wiązki światła | z boku |
Zakres pomiarowy | 0 ... 10.000.000 mm |
Powtarzalność (1 Sigma) | 0,05 mm |
Wydawanie wartości pomiarowej | 2 ms |
Prędkość przesuwu maks. | 10 m/s |
Napięcie zasilania UB | 18 ... 30 V, DC |
Pobór mocy, maks. | 17,7 W |
Liczba wejść/wyjść do wyboru | 2 Piece(s) |
Element przełączający | Tranzystor, PNP |
Rodzaj | PROFINET |
Funkcja | Proces |
Rodzaj | USB |
Funkcja | Konfiguracja/parametryzacja przez moduły GSDML Serwis |
Konstrukcja | prostopadłościenny |
Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 100 mm x 108,7 mm x 48,3 mm |
Materiał obudowy | Metal |
Materiał osłony obiektywu | Szkło |
Masa netto | 580 g |
Rodzaj mocowania | Mocowanie po stronie tylnej Rowki na jaskółczy ogon przez opcjonalny element mocujący |
Rodzaj wskazania | LED monochromatyczny wyświetlacz graficzny 128 x 32 pikseli |
Temperatura otoczenia podczas pracy | -35 ... 50 °C |
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -35 ... 70 °C |
Wilgotność względna powietrza (niekondensująca) | 90 % |
Stopień ochrony | IP 65, EN 60529 dla przykręc. wtyczek lub nakład. pokrywek osłaniających |
Klasa ochrony | III |
Dopuszczenia | c UL US |
Procedura kontrolna EMC według normy | EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 |
Procedura kontrolna wstrząsów według normy | IEC 60068-2-27, test Ea |
Procedura kontrolna ciągłych wstrząsów według normy | IEC 60068-2-29, test Eb |
Procedura kontrolna wibracji według normy | IEC 60068-2-6, test Fc |
Numer taryfy celnej | 84719000 |
ECLASS 5.1.4 | 27280190 |
ECLASS 8.0 | 27280190 |
ECLASS 9.0 | 27280190 |
ECLASS 10.0 | 27280190 |
ECLASS 11.0 | 27280190 |
ECLASS 12.0 | 27280106 |
ECLASS 13.0 | 27280106 |
ECLASS 14.0 | 27280106 |
ECLASS 15.0 | 27280106 |
ETIM 5.0 | EC001825 |
ETIM 6.0 | EC001825 |
ETIM 7.0 | EC001825 |
ETIM 8.0 | EC001825 |
ETIM 9.0 | EC001825 |
ETIM 10.0 | EC001825 |