BPS 34 S M 100
System pozycjonowania kodów kreskowych
Seria | BPS 30 |
MTTF | 104 years |
Głębia ostrości | 90 ... 170 mm |
Źródło światła | Laser, czerwony |
Klasa lasera | 2, według IEC 60825-1:2014 (EN 60825-1:2014) |
Forma sygnału wysyłanego | ciągły |
Wylot wiązki światła | Z boku pod kątem 100° |
Zakres pomiarowy | 0 ... 10.000.000 mm |
Powtarzalność (3 Sigma) | 1 mm |
Wydawanie wartości pomiarowej | 2 ms |
Prędkość przesuwu maks. | 10 m/s |
Napięcie zasilania UB | 10 ... 30 V, DC |
Pobór prądu, maks. | 500 mA |
Liczba cyfrowych wejść przełączających | 1 Piece(s) |
Rodzaj | Cyfrowe wejście przełączające |
Liczba cyfrowych wyjść przełączających | 1 Piece(s) |
Rodzaj | Cyfrowe wyjście przełączające |
Prąd przełączający, maks. | 100 mA |
Element przełączający | Tranzystor, PNP |
Zasada przełączania | VIN |
Rodzaj | PROFIBUS DP |
Funkcja | Proces |
Rodzaj | RS 232 |
Funkcja | Konfiguracja/parametryzacja przez oprogramowanie Serwis |
Funkcja | Połączenie z urządzeniem |
Rodzaj przyłącza | Sub-D |
Konstrukcja | prostopadłościenny |
Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 90 mm x 120 mm x 43 mm |
Materiał obudowy | Metal |
Materiał osłony obiektywu | Szkło |
Masa netto | 400 g |
Rodzaj mocowania | Gwint mocujący Rowki na jaskółczy ogon przez opcjonalny element mocujący |
Temperatura otoczenia podczas pracy | 0 ... 40 °C |
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -30 ... 60 °C |
Wilgotność względna powietrza (niekondensująca) | 0 ... 90 % |
Stopień ochrony | IP 65, EN 60529 dla przykręc. wtyczek lub nakład. pokrywek osłaniających |
Klasa ochrony | III |
Dopuszczenia | PROFIBUS c UL US |
Procedura kontrolna EMC według normy | EN 55022 EN 55024 EN 61000-4-2, -3, -4, -6 EN 61000-6-2, -3 |
Procedura kontrolna wstrząsów według normy | IEC 60068-2-27, test Ea |
Procedura kontrolna ciągłych wstrząsów według normy | IEC 60068-2-29, test Eb |
Procedura kontrolna wibracji według normy | IEC 60068-2-6, test Fc |
Numer taryfy celnej | 84719000 |
ECLASS 5.1.4 | 27280190 |
ECLASS 8.0 | 27280190 |
ECLASS 9.0 | 27280190 |
ECLASS 10.0 | 27280190 |
ECLASS 11.0 | 27280190 |
ECLASS 12.0 | 27280106 |
ETIM 5.0 | EC001825 |
ETIM 6.0 | EC001825 |
ETIM 7.0 | EC001825 |
ETIM 8.0 | EC001825 |