BKL 706 SE.1,10000P

Nadajnik kontroli złamania wiertła

Numer produktu: 50107098

Icon Icon Icon Icon
Artykuł zastępujący

Witamy, chętnie Ci pomożemy.

Szybko i sprawnie pomożemy w wyszukaniu odpowiedniego rozwiązania alternatywnego.


Prosimy o kontakt: Kontakt

Aplikacja Kontrola złamania wiertła
Wersja specjalna Wejście aktywujące
Zasięg roboczy 0 ... 8 m
Zasięg roboczy Minimalny dystans odbiornika / nadajnika: 50 mm
Granica zakresu pracy 0 ... 10 m
Przebieg wiązki niezgodny
Źródło światła Laser, czerwony
Długość fal świetlnych 655 nm
Klasa lasera 2, IEC/EN 60825-1:2007
Maks. moc lasera 0,002 W
Forma sygnału wysyłanego impulsowy
Czas trwania impulsu 4 µs
Wielkość plamki świetlnej [dla odstępu czujników] 0,8 mm [1.400 mm]
Rodzaj geometrii plamki świetlnej okrągły
Średnica przesłony Ø 1,1 mm
Minimalna wielkość obiektu Wiertło 1 mm Ø (0 ... 8 m)
Okablowanie ochronne Ochrona przecizwarciowa
Ochrona przed zamianą biegunów
Ochrona przejściowa
Napięcie zasilania UB 10 ... 30 V, DC
Tętnienie resztkowe 15 %, z UB
Prąd w obwodzie otwartym 30 mA
Liczba wejść aktywujących 1 Piece(s)
Opóźnienie gotowości 100 ms
Liczba przyłączy 1 Piece(s)
Funkcja Sygnał IN
Sygnał OUT
Rodzaj przyłącza Przewód
Długość przewodu 10.000 mm
Materiał płaszcza PUR
Kolor przewodu czarny
Liczba żył 4 -wire
Przekrój żyły 0,25 mm²
Materiał obudowy Metal
Obudowa metalowa Aluminium
Materiał osłony obiektywu Szkło
Kolor obudowy czerwony
Rodzaj wskazania LED
Liczba LED 2 Piece(s)
Elementy sterujące Potencjometr
Funkcja elementu obsługowego Ustawianie czułości
Temperatura otoczenia podczas pracy -20 ... 40 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -30 ... 70 °C
Zabezpieczenie przed światłem otoczenia, maks. 30.000 lx
Stopień ochrony IP 67
Klasa ochrony III
Numer taryfy celnej 85365019
ECLASS 5.1.4 27270901
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27279090
ECLASS 10.0 27270901
ECLASS 11.0 27270901
ECLASS 12.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
ETIM 7.0 EC002716
ETIM 8.0 EC002716
Karta danych - pdf
Deklaracja zgodności CE - pdf
Deklaracja zgodności UKCA - pdf