BKL 706/44 E,15000P
Odbiornik kontroli złamania wiertła
Witamy, chętnie Ci pomożemy.
Szybko i sprawnie pomożemy w wyszukaniu odpowiedniego rozwiązania alternatywnego.
Prosimy o kontakt: Kontakt
Aplikacja | Kontrola złamania wiertła |
Wersja specjalna | Wyjście ostrzegawcze |
Zasięg roboczy | 0 ... 8 m |
Zasięg roboczy | Minimalny dystans odbiornika / nadajnika: 50 mm |
Granica zakresu pracy | 0 ... 10 m |
Średnica przesłony | Ø 1,1 mm |
Minimalna wielkość obiektu | Wiertło 1 mm Ø (0 ... 8 m) |
Okablowanie ochronne | Ochrona przecizwarciowa Ochrona przed zamianą biegunów Ochrona przejściowa |
Napięcie zasilania UB | 10 ... 30 V, DC |
Tętnienie resztkowe | 15 %, z UB |
Prąd w obwodzie otwartym | 30 mA |
Liczba cyfrowych wyjść przełączających | 4 Piece(s) |
Rodzaj | Cyfrowe wyjście przełączające |
Element przełączający | Tranzystor, PNP |
Zasada przełączania | rozjaśniający |
Element przełączający | Tranzystor, PNP |
Zasada przełączania | ściemniający |
Element przełączający | Tranzystor, PNP |
Zasada przełączania | UB przełączający |
Element przełączający | Tranzystor, PNP |
Zasada przełączania | rozjaśniający |
Częstotliwość przełączania | 200 Hz |
Czas reakcji | 2,5 ms |
Opóźnienie gotowości | 100 ms |
Liczba przyłączy | 5 Piece(s) |
Funkcja | Sygnał IN Sygnał OUT |
Rodzaj przyłącza | Przewód |
Długość przewodu | 15.000 mm |
Materiał płaszcza | PUR |
Kolor przewodu | czarny |
Liczba żył | 7 -wire |
Przekrój żyły | 0,25 mm² |
Materiał obudowy | Metal |
Obudowa metalowa | Aluminium |
Materiał osłony obiektywu | Szkło |
Kolor obudowy | czerwony |
Art der Anzeige | LED |
Liczba LED | 5 Piece(s) |
Elementy sterujące | Potencjometr |
Funkcja elementu obsługowego | Ustawianie czułości |
Temperatura otoczenia podczas pracy | -20 ... 40 °C |
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -30 ... 70 °C |
Zabezpieczenie przed światłem otoczenia, maks. | 30.000 lx |
Stopień ochrony | IP 67 |
Klasa ochrony | III |
Numer taryfy celnej | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270901 |
ECLASS 8.0 | 27270901 |
ECLASS 9.0 | 27279090 |
ECLASS 10.0 | 27270901 |
ECLASS 11.0 | 27270901 |
ECLASS 12.0 | 27270901 |
ETIM 5.0 | EC002716 |
ETIM 6.0 | EC002716 |
ETIM 7.0 | EC002716 |
ETIM 8.0 | EC002716 |