BK7 KB-140-5000-20

Kabel przyłączeniowy

Numer produktu: 50037339

Dostępność od ręki

Icon Icon
Napięcie robocze 30 V AC/DC
Rodzaj przyłącza Sub-D
Wtyczka okrągła, LED Nie
Typ female
Liczba pinów 26 -pin
Wersja osiowy
Rodzaj przyłącza otwarty koniec
Liczba żył 26 Piece(s)
Kolor płaszcza szary
Ekranowane Tak
Długość przewodu 5.000 mm
Materiał płaszcza PVC
Przydatność łańcucha wleczonego Nie
Masa netto 465 g
Numer taryfy celnej 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
EPLAN Makro - edz