BK7 KB-092-12000- 4
Kabel przyłączeniowy
Aplikacja | Odporny na działanie chemikaliów |
Napięcie robocze | 30 V AC/DC |
Rodzaj przyłącza | Standardowa wtyczka |
Wtyczka okrągła, LED | Nie |
Liczba pinów | 4 -pin |
Wersja | kątowy |
Typ | female |
Rodzaj przyłącza | otwarty koniec |
Liczba żył | 4 Piece(s) |
Kolor płaszcza | czarny |
Ekranowane | Nie |
Długość przewodu | 12.000 mm |
Materiał płaszcza | PVC |
Przydatność łańcucha wleczonego | Nie |
Masa netto | 371 g |
Temperatura otoczenia podczas pracy | 5 ... 40 °C |
Numer taryfy celnej | 85444290 |
ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0 | 27060311 |
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 12.0 | 27060311 |
ECLASS 13.0 | 27060311 |
ECLASS 14.0 | 27060311 |
ECLASS 15.0 | 27060311 |
ETIM 5.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ETIM 10.0 | EC001855 |