BK7 KB-092-12000- 4 SE

Kabel przyłączeniowy

Numer produktu: 50011952

Dostępność od ręki

Icon Icon
Aplikacja Odporny na działanie chemikaliów
Napięcie robocze 30 V AC/DC
Rodzaj przyłącza Standardowa wtyczka
Wtyczka okrągła, LED Nie
Liczba pinów 4 -pin
Wersja kątowy
Typ female
Rodzaj przyłącza otwarty koniec
Liczba żył 4 Piece(s)
Kolor płaszcza czarny
Ekranowane Nie
Długość przewodu 12.000 mm
Materiał płaszcza PVC
Przydatność łańcucha wleczonego Nie
Masa netto 377 g
Temperatura otoczenia podczas pracy 5 ... 40 °C
Numer taryfy celnej 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
EPLAN Makro - edz