BCL 92 SM 800

Stacjonarny czytnik kodów kreskowych

Numer produktu: 50143265

Dostępność od ręki

Icon Icon Icon Icon Icon
Seria BCL 92
Funkcje AutoConfig
Format wyprowadzenia do wyboru
I/O
Odczyt wielokrotny
Porównanie zkodem referencyjnym
Sterowanie bramy odczytu
Tryb wyrównania
Wskaźnik LED
Czytelne rodzaje kodów 2/5 Interleaved
Codabar
Code 32
Code 39
Code 93
Code 128
EAN/UPC
EAN 8/13
EAN 128
EAN Addendum
Pharma Code (dostępny po konsultacji)
UPC-A
UPC-E
Prędkość skanowania, typowa 600 scans/s
Odległość odczytu 25 ... 260 mm
Źródło światła Laser, czerwony
Długość fal świetlnych 655 nm
Klasa lasera 1, według IEC 60825-1:2014 (EN 60825-1:2014)
Wielkość modułu 0,165 ... 0,5 mm
Technika odczytu Skanery liniowe
Prędkość skanowania 600 scans/s
Rozproszenie wiązki przez rotujące koło wieloboczne
Wylot wiązki światła z boku
Napięcie zasilania UB 10 ... 30 V, DC
Pobór prądu, maks. 250 mA
Liczba cyfrowych wejść przełączających 2 Piece(s)
Liczba cyfrowych wyjść przełączających 2 Piece(s)
Funkcja konfigurowalna
Rodzaj RS 232
Funkcja Proces
Rodzaj RS 232
Funkcja Serwis
Liczba przyłączy 1 Piece(s)
Funkcja Interfejs danych
Sygnał IN
Sygnał OUT
Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Przewód z wtyczką okrągłą
Długość przewodu 800 mm
Liczba żył 12 -wire
Rozmiar gwintu M12
Typ male
Materiał Metal
Liczba pinów 12 -pin
Kodowanie Z kodowaniem A
Konstrukcja prostopadłościenny
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 62 mm x 23,8 mm x 43,5 mm
Materiał obudowy Metal
Obudowa metalowa Cynkowy odlew ciśnieniowy
Materiał osłony obiektywu Szkło
Masa netto 210 g
Kolor obudowy czerwony
srebrny
Rodzaj mocowania Gwint otworu nieprzelotowego
Rodzaj wskazania LED
Liczba LED 2 Piece(s)
Temperatura otoczenia podczas pracy 5 ... 40 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -20 ... 60 °C
Wilgotność względna powietrza (niekondensująca) 0 ... 90 %
Zabezpieczenie przed światłem otoczenia, maks. 2.000 lx
Stopień ochrony IP 54
Klasa ochrony III
Dopuszczenia c UL US
Procedura kontrolna EMC według normy EN 61326-1:2013-01
FCC 15-CFR 47 Part 15 (09-07-2015) Limits Class B
Procedura kontrolna wstrząsów według normy IEC 60068-2-27, test Ea
Procedura kontrolna wibracji według normy IEC 60068-2-6, test Fc
Numer taryfy celnej 84719000
ECLASS 5.1.4 27280102
ECLASS 8.0 27280102
ECLASS 9.0 27280102
ECLASS 10.0 27280102
ECLASS 11.0 27280102
ECLASS 12.0 27280102
ECLASS 13.0 27280102
ECLASS 14.0 27280102
ECLASS 15.0 27280102
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
ETIM 9.0 EC002550
ETIM 10.0 EC002550
Model 3D-CAD - zip
EPLAN Makro - edz
Oprogramowanie konfiguracyjne - Sensor Studio - zip
Oprogramowanie konfiguracyjne - LeAnalysisCollectionSetup - zip
Ulotka informacyjna - pdf
Instrukcja obsługi - pdf
Karta danych - pdf
Broszura produktów - pdf
Deklaracja zgodności CE - pdf
Deklaracja zgodności UKCA - pdf