BCL 92 SM 310
Stacjonarny czytnik kodów kreskowych
Seria | BCL 92 |
Funkcje | AutoConfig Format wyprowadzenia do wyboru I/O Odczyt wielokrotny Porównanie zkodem referencyjnym Sterowanie bramy odczytu Tryb wyrównania Wskaźnik LED |
Czytelne rodzaje kodów | 2/5 Interleaved Codabar Code 32 Code 39 Code 93 Code 128 EAN/UPC EAN 8/13 EAN 128 EAN Addendum Pharma Code (dostępny po konsultacji) UPC-A UPC-E |
Prędkość skanowania, typowa | 600 scans/s |
Odległość odczytu | 25 ... 260 mm |
Źródło światła | Laser, czerwony |
Długość fal świetlnych | 655 nm |
Klasa lasera | 1, według IEC 60825-1:2014 (EN 60825-1:2014) |
Wielkość modułu | 0,165 ... 0,5 mm |
Technika odczytu | Skanery liniowe |
Prędkość skanowania | 600 scans/s |
Rozproszenie wiązki | przez rotujące koło wieloboczne |
Wylot wiązki światła | z boku |
Napięcie zasilania UB | 10 ... 30 V, DC |
Pobór prądu, maks. | 250 mA |
Liczba cyfrowych wejść przełączających | 2 Piece(s) |
Liczba cyfrowych wyjść przełączających | 2 Piece(s) |
Funkcja | konfigurowalna |
Rodzaj | RS 232 |
Funkcja | Proces |
Rodzaj | RS 232 |
Funkcja | Serwis |
Liczba przyłączy | 1 Piece(s) |
Funkcja | Interfejs danych Sygnał IN Sygnał OUT Zasilanie napięciem |
Rodzaj przyłącza | Przewód z Sub-D |
Długość przewodu | 3.000 mm |
Typ | male |
Liczba pinów | 15 -pin |
Konstrukcja | prostopadłościenny |
Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 62 mm x 23,8 mm x 56,9 mm |
Materiał obudowy | Metal |
Obudowa metalowa | Cynkowy odlew ciśnieniowy |
Materiał osłony obiektywu | Szkło |
Masa netto | 210 g |
Kolor obudowy | czerwony srebrny |
Rodzaj mocowania | Gwint otworu nieprzelotowego |
Rodzaj wskazania | LED |
Liczba LED | 2 Piece(s) |
Temperatura otoczenia podczas pracy | 5 ... 40 °C |
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -20 ... 60 °C |
Wilgotność względna powietrza (niekondensująca) | 0 ... 90 % |
Zabezpieczenie przed światłem otoczenia, maks. | 2.000 lx |
Stopień ochrony | IP 54 |
Klasa ochrony | III |
Dopuszczenia | c UL US |
Procedura kontrolna EMC według normy | EN 61326-1:2013-01 FCC 15-CFR 47 Part 15 (09-07-2015) Limits Class B |
Procedura kontrolna wstrząsów według normy | IEC 60068-2-27, test Ea |
Procedura kontrolna wibracji według normy | IEC 60068-2-6, test Fc |
Numer taryfy celnej | 84719000 |
ECLASS 5.1.4 | 27280102 |
ECLASS 8.0 | 27280102 |
ECLASS 9.0 | 27280102 |
ECLASS 10.0 | 27280102 |
ECLASS 11.0 | 27280102 |
ECLASS 12.0 | 27280102 |
ECLASS 13.0 | 27280102 |
ECLASS 14.0 | 27280102 |
ECLASS 15.0 | 27280102 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
ETIM 7.0 | EC002550 |
ETIM 8.0 | EC002550 |
ETIM 9.0 | EC002550 |
ETIM 10.0 | EC002550 |