BCL 504i OF 100 H
Stacjonarny czytnik kodów kreskowych
Seria | BCL 500i |
Funkcje | AutoConfig AutoControl AutoReflAct Ogrzewanie Porównanie zkodem referencyjnym Technologia Code Fragment Tryb wyrównania Wskaźnik LED |
Czytelne rodzaje kodów | 2/5 Interleaved Codabar Code 39 Code 93 Code 128 EAN 8/13 EAN 128 EAN Addendum GS1 Databar Expanded GS1 Databar Limited GS1 Databar Omnidirectional UPC |
Prędkość skanowania, typowa | 1.000 scans/s |
Kody kreskowe na każdą bramkę odczytu, maks. liczba | 64 Piece(s) |
Odległość odczytu | 400 ... 1.600 mm |
Źródło światła | Laser, czerwony |
Długość fal świetlnych | 650 nm |
Klasa lasera | 1, IEC/EN 60825-1:2014 |
Wielkość modułu | 0,5 ... 1 mm |
Technika odczytu | Skanery z lustrem obrotowym |
Prędkość skanowania | 800 ... 1.200 scans/s |
Rozproszenie wiązki | przez rotujące koło wieloboczne + silnik krokowy z lustrem |
Wylot wiązki światła | Pozycja zerowa z boku pod kątem 90° |
Napięcie zasilania UB | 24 V, DC, -20 ... 20 % |
Pobór mocy, maks. | 75 W |
Liczba wejść/wyjść do wyboru | 4 Piece(s) |
Rodzaj | PROFIBUS DP |
Funkcja | Proces |
Klasyfikacja | V1 |
Rodzaj | USB |
Funkcja | Konfiguracja/parametryzacja przez oprogramowanie Serwis |
Liczba przyłączy | 5 Piece(s) |
Funkcja | Interfejs serwisowy |
Rodzaj przyłącza | USB |
Oznaczenie na urządzeniu | SERWIS |
Typ wtyczki | USB 2.0 Standard-A |
Funkcja | Sygnał IN Sygnał OUT |
Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
Oznaczenie na urządzeniu | SW IN/OUT |
Rozmiar gwintu | M12 |
Typ | female |
Materiał | Metal |
Liczba pinów | 5 -pin |
Kodowanie | Z kodowaniem A |
Funkcja | Sygnał IN Sygnał OUT Zasilanie napięciem |
Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
Oznaczenie na urządzeniu | PWR |
Rozmiar gwintu | M12 |
Typ | male |
Materiał | Metal |
Liczba pinów | 5 -pin |
Kodowanie | Z kodowaniem A |
Funkcja | BUS IN |
Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
Oznaczenie na urządzeniu | HOST/BUS IN |
Rozmiar gwintu | M12 |
Typ | male |
Materiał | Metal |
Liczba pinów | 5 -pin |
Kodowanie | Z kodowaniem B |
Funkcja | BUS OUT |
Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
Oznaczenie na urządzeniu | BUS OUT |
Rozmiar gwintu | M12 |
Typ | female |
Liczba pinów | 5 -pin |
Konstrukcja | prostopadłościenny |
Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 173 mm x 84 mm x 147 mm |
Materiał obudowy | Metal |
Obudowa metalowa | Aluminium |
Materiał osłony obiektywu | Szkło |
Masa netto | 1.500 g |
Kolor obudowy | czerwony srebrny |
Rodzaj mocowania | Gwint mocujący Rowki na jaskółczy ogon przez opcjonalny element mocujący |
Rodzaj wskazania | LED monochromatyczny wyświetlacz graficzny 128x64 pikseli, z podświetleniem tła |
Liczba LED | 2 Piece(s) |
Rodzaj konfiguracji/parametryzacji | przez Webbrowser |
Elementy sterujące | Przycisk(i) |
Temperatura otoczenia podczas pracy | -35 ... 40 °C |
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -20 ... 70 °C |
Wilgotność względna powietrza (niekondensująca) | 90 % |
Stopień ochrony | IP 65 |
Klasa ochrony | III |
Dopuszczenia | c UL US |
Procedura kontrolna EMC według normy | EN 55022 EN 61000-4-2, -3, -4, -6 |
Procedura kontrolna wstrząsów według normy | IEC 60068-2-27, test Ea |
Procedura kontrolna ciągłych wstrząsów według normy | IEC 60068-2-29, test Eb |
Procedura kontrolna wibracji według normy | IEC 60068-2-6, test Fc |
Numer taryfy celnej | 84719000 |
ECLASS 5.1.4 | 27280102 |
ECLASS 8.0 | 27280102 |
ECLASS 9.0 | 27280102 |
ECLASS 10.0 | 27280102 |
ECLASS 11.0 | 27280102 |
ECLASS 12.0 | 27280102 |
ECLASS 13.0 | 27280102 |
ECLASS 14.0 | 27280102 |
ECLASS 15.0 | 27280102 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
ETIM 7.0 | EC002550 |
ETIM 8.0 | EC002550 |
ETIM 9.0 | EC002550 |
ETIM 10.0 | EC002550 |