BCL 21 R1 F 210
Stacjonarny czytnik kodów kreskowych
Witamy, chętnie Ci pomożemy.
Informacje techniczne potrzebne do przejścia na produkty następne znajdują się w pliku 'Application Note Substitutes'.
Plik jest dostępny w zakładce Pobieranie/Dokumentacja techniczna.
Seria | BCL 2x |
Funkcje | AutoConfig I/O Odczyt wielokrotny/MultiScan Porównanie zkodem referencyjnym Sterowanie bramy odczytu Tryb wyrównania Wskaźnik LED |
Czytelne rodzaje kodów | 2/5 Interleaved Codabar Code 39 Code 93 Code 128 EAN/UPC EAN 128 EAN Addendum Pharmacode |
Prędkość skanowania, typowa | 800 scans/s |
Kody kreskowe na każdą bramkę odczytu, maks. liczba | 63 Piece(s) |
Odległość odczytu | 80 ... 450 mm |
Źródło światła | Laser, czerwony |
Długość fal świetlnych | 655 nm |
Klasa lasera | 2, IEC/EN 60825-1:2014 |
Wielkość modułu | 0,5 ... 1 mm |
Technika odczytu | Skanery rastrowe z lustrem odbijającym |
Prędkość skanowania | 800 scans/s |
Rozproszenie wiązki | przez rotujące koło wieloboczne |
Wylot wiązki światła | Odbijające lustro z boku |
Napięcie zasilania UB | 10 ... 30 V, DC |
Pobór prądu, maks. | 310 mA |
Liczba cyfrowych wejść przełączających | 1 Piece(s) |
Liczba cyfrowych wyjść przełączających | 1 Piece(s) |
Prąd przełączający, maks. | 700 mA |
Rodzaj | RS 485 |
Funkcja | Proces |
Rodzaj | RS 232 |
Funkcja | Serwis |
Liczba przyłączy | 1 Piece(s) |
Rodzaj przyłącza | Przewód z listwami ze złączami żeńskimi (10 + 6) |
Długość przewodu | 3.000 mm |
Konstrukcja | prostopadłościenny |
Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 68 mm x 82 mm x 28 mm |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
Masa netto | 370 g |
Kolor obudowy | czerwony |
Rodzaj mocowania | Gwint mocujący |
Rodzaj wskazania | LED |
Liczba LED | 2 Piece(s) |
Rodzaj konfiguracji/parametryzacji | Oprogramowanie |
Temperatura otoczenia podczas pracy | 0 ... 40 °C |
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -20 ... 60 °C |
Wilgotność względna powietrza (niekondensująca) | 0 ... 90 % |
Stopień ochrony | IP 65 |
Klasa ochrony | III |
Dopuszczenia | c UL US |
Procedura kontrolna EMC według normy | EN 61000-6-2, -3 |
Procedura kontrolna wstrząsów według normy | IEC 60068-2-27, test Ea |
Procedura kontrolna wibracji według normy | IEC 60068-2-6, test Fc |
Numer taryfy celnej | 84719000 |
ECLASS 5.1.4 | 27280102 |
ECLASS 8.0 | 27280102 |
ECLASS 9.0 | 27280102 |
ECLASS 10.0 | 27280102 |
ECLASS 11.0 | 27280102 |
ECLASS 12.0 | 27280102 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
ETIM 7.0 | EC002550 |
ETIM 8.0 | EC002550 |