BCL 148 V 340 B

Stacjonarny czytnik kodów kreskowych

Numer produktu: 50131538

Dostępność od ręki

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Seria BCL 148
Funkcje oprogramowania Regulacja ostrości
Czytelne rodzaje kodów 2/5 IATA
2/5 Industrial
2/5 Interleaved
Add-On (EAN)
Codabar
Code 39
Code 128
EAN/UPC
EAN 128
Pharmacode
Prędkość skanowania, typowa 750 scans/s
Odległość odczytu 30 ... 310 mm
Źródło światła Laser, czerwony
Długość fal świetlnych 650 nm
Klasa lasera 1, według IEC 60825-1:2014 (EN 60825-1:2014)
Wielkość modułu 0,127 ... 0,5 mm
Technika odczytu Skanery liniowe
Prędkość skanowania 750 scans/s
Rozproszenie wiązki przez rotujące koło wieloboczne
Wylot wiązki światła z boku
Napięcie zasilania UB 18 ... 30 V, DC
Pobór mocy, maks. 9 W
Liczba cyfrowych wejść przełączających 1 Piece(s)
Rodzaj RS 232, RS 485
Funkcja Interfejs hosta
Funkcja Interfejs hosta
Rodzaj RS 232
Funkcja Serwis
Prędkość transmisji 9.600 bit/s
Liczba przyłączy 1 Piece(s)
Funkcja Interfejs danych
Sygnał IN
Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Sub-D
Długość przewodu 900 mm
Typ male
Liczba pinów 15 -pin
Konstrukcja prostopadłościenny
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 71 mm x 38 mm x 118,5 mm
Materiał obudowy Metal
Obudowa metalowa Cynkowy odlew ciśnieniowy
Materiał osłony obiektywu Szkło
Masa netto 615 g
Kolor obudowy czarny
Rodzaj mocowania Gwint otworu nieprzelotowego
Temperatura otoczenia podczas pracy 5 ... 40 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -20 ... 70 °C
Wilgotność względna powietrza (niekondensująca) 10 ... 85 %
Stopień ochrony IP 65
Klasa ochrony III
Dopuszczenia CSA
UL
Procedura kontrolna EMC według normy EN 61326-1
Numer taryfy celnej 84719000
ECLASS 5.1.4 27280102
ECLASS 8.0 27280102
ECLASS 9.0 27280102
ECLASS 10.0 27280102
ECLASS 11.0 27280102
ECLASS 12.0 27280102
ECLASS 13.0 27280102
ECLASS 14.0 27280102
ECLASS 15.0 27280102
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
ETIM 9.0 EC002550
ETIM 10.0 EC002550
Model 3D-CAD - zip
EPLAN Makro - edz
Oprogramowanie konfiguracyjne - Sensor Studio - zip
Oprogramowanie konfiguracyjne - LeAnalysisCollectionSetup - zip
Instrukcja obsługi - pdf
Karta danych - pdf
Broszura produktów - pdf
Deklaracja zgodności CE - pdf
Deklaracja zgodności UKCA - pdf