BCB G30 H25 L040
Taśma z kodami kreskowymi
Rodzaj | Taśma standardowa |
Przeznaczony dla | System pozycjonowania kodów kreskowych serii BPS 8 System pozycjonowania kodów kreskowych serii BPS 300i System pozycjonowania za pomocą kodów kreskowych serii FBPS 600i |
Wymiar (H x L) | 25 mm x 40.000 mm |
Wymiar rastra | 30 mm |
Masa netto | 278 g |
Właściwości mechaniczne | odporny na promienie UV odporny na wilgoć odporny na wycieranie odporny na zadrapania z pewnymi zastrzeżeniami odporny na działanie chemikaliów |
Klej | Klej akrylowy |
Grubość warstwy kleju | 0,1 mm |
Procedura produkcji | Druk cyfrowy |
Odporność chemiczna (przy 23°C przez ponad 24 h) | Benzyna testowa Heptan Olej napędowy Olej transformatorowy |
Twardnienie | 72 h |
Ochrona powierzchni | Poliester, matowy |
Temperatura otoczenia podczas pracy | -40 ... 120 °C |
Temperatura obróbki | 0 ... 45 °C |
Zalecana temperatura obróbki | 10 ... 25 °C |
Odporność | Mgła solna (150 h/5%) Wilgotność Światło UV |
Odporność temperaturowa | -40 ... 120 °C |
Właściwości podłoża | czysty czysty od smarów gładki suchy |
Numer taryfy celnej | 48211010 |
ECLASS 5.1.4 | 27280190 |
ECLASS 8.0 | 27280190 |
ECLASS 9.0 | 27280192 |
ECLASS 10.0 | 27280192 |
ECLASS 11.0 | 27280192 |
ECLASS 12.0 | 27280192 |
ECLASS 13.0 | 27280192 |
ECLASS 14.0 | 27280192 |
ECLASS 15.0 | 27280192 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |