Battery HS6678

Akumulator

Numer produktu: 50142141

Dostępność od ręki

Rodzaj Akumulator
Przeznaczony dla HS 6678
Napięcie zasilania UB 3,6 V, DC, 0 %
Technologia akumulatora LiIon
Pojemność akumulatora 3,1 A·h
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 21,3 mm x 25,2 mm x 82,5 mm
Masa netto 63 g
Numer taryfy celnej 85076000
ECLASS 5.1.4 27050401
ECLASS 8.0 27050403
ECLASS 9.0 27059090
ECLASS 10.0 27050403
ECLASS 11.0 27050403
ECLASS 12.0 27050403
ECLASS 13.0 27050403
ECLASS 14.0 27050403
ECLASS 15.0 27050403
ETIM 5.0 EC000357
ETIM 6.0 EC000357
ETIM 7.0 EC000357
ETIM 8.0 EC000357
ETIM 9.0 EC000357
ETIM 10.0 EC000357