Base IT 1952g
Stacja bazowa
Rodzaj | Stacja bazowa |
Przeznaczony dla | Mobilne czytniki kodów kreskowych 2D serii IT 1952g |
Napięcie zasilania UB | 4,75 ... 5,25 V, DC |
Rodzaj | PS/2 RS 232 USB |
Liczba przyłączy | 3 Piece(s) |
Zasięg Bluetooth | Klasa 2 |
Wersja Bluetooth | 4.2 |
Funkcja | Interfejs danych Interfejs konfiguracyjny Zasilanie napięciem |
Rodzaj przyłącza | RJ41 |
Funkcja | Interfejs danych Interfejs konfiguracyjny Zasilanie napięciem |
Rodzaj przyłącza | Gniazdo dla wtyczki jack |
Rodzaj przyłącza | Bluetooth |
Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 100 mm x 84 mm x 132 mm |
Obudowa z tworzywa sztucznego | UL 94-V0 |
Masa netto | 200 g |
Temperatura otoczenia podczas pracy | 0 ... 50 °C |
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -40 ... 60 °C |
Numer taryfy celnej | 85176200 |
ECLASS 5.1.4 | 27289200 |
ECLASS 8.0 | 27289290 |
ECLASS 9.0 | 27289290 |
ECLASS 10.0 | 27280192 |
ECLASS 11.0 | 27280192 |
ECLASS 12.0 | 27280192 |
ECLASS 13.0 | 27280192 |
ECLASS 14.0 | 27280192 |
ECLASS 15.0 | 27280192 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |