Base IT 1472g

Stacja bazowa

Numer produktu: 50143595

Dostępność od ręki

Icon Icon
Rodzaj Stacja bazowa
Przeznaczony dla Mobilne czytniki kodów kreskowych 2D serii IT 1472g
Napięcie zasilania UB 4,75 ... 5,25 V, DC
Rodzaj PS/2
RS 232
USB
Liczba przyłączy 3 Piece(s)
Zasięg Bluetooth Klasa 2
Wersja Bluetooth 4.2
Funkcja Interfejs danych
Interfejs konfiguracyjny
Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza RJ41
Funkcja Interfejs danych
Interfejs konfiguracyjny
Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Gniazdo dla wtyczki jack
Rodzaj przyłącza Bluetooth
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 100 mm x 84 mm x 132 mm
Obudowa z tworzywa sztucznego UL 94-V0
Masa netto 200 g
Temperatura otoczenia podczas pracy 0 ... 50 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -40 ... 60 °C
Numer taryfy celnej 85176200
ECLASS 5.1.4 27289200
ECLASS 8.0 27289290
ECLASS 9.0 27289290
ECLASS 10.0 27280192
ECLASS 11.0 27280192
ECLASS 12.0 27280192
ECLASS 13.0 27280192
ECLASS 14.0 27280192
ECLASS 15.0 27280192
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
Deklaracja zgodności CE - pdf