Base IT 1452g

Stacja bazowa

Numer produktu: 50130499

Icon Icon Icon Icon
Lista wyników: znaleziono 1 produktów
Base IT 1472g
Stacja bazowa
Numer artykułu: 50143595
  • Przeznaczony dla: Mobilne czytniki kodów kreskowych 2D serii IT 1472...
  • Rodzaj: Stacja bazowa
Numer artykułu: 50143595

Dostępność od ręki

Rodzaj Stacja bazowa
Przeznaczony dla Mobilne czytniki kodów kreskowych 2D serii IT 1452
Napięcie zasilania UB 4,75 ... 5,25 V, DC
Rodzaj PS/2
RS 232
USB
Liczba przyłączy 3 Piece(s)
Zasięg Bluetooth Klasa 2
Wersja Bluetooth 2.1
Funkcja Interfejs danych
Interfejs konfiguracyjny
Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza RJ41
Funkcja Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Gniazdo dla wtyczki jack
Rodzaj przyłącza Bluetooth
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 100 mm x 84 mm x 132 mm
Obudowa z tworzywa sztucznego UL 94-V0
Masa netto 200 g
Temperatura otoczenia podczas pracy 0 ... 50 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -40 ... 60 °C
Stopień ochrony IP 41
IP 42
Dopuszczenia c UL US
Numer taryfy celnej 85044055
ECLASS 5.1.4 27289200
ECLASS 8.0 27289290
ECLASS 9.0 27289290
ECLASS 10.0 27280192
ECLASS 11.0 27280192
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015