Base HS 6678
Stacja bazowa
Rodzaj | Stacja bazowa |
Przeznaczony dla | HS 66x8 |
Napięcie zasilania UB | 4,75 ... 14 V, DC |
Rodzaj | RS 232,USB,RS 232 USB |
Liczba przyłączy | 2 Piece(s) |
Zasięg Bluetooth | Klasa 1 (domyślnie: klasa 2) |
Wersja Bluetooth | 4.0 |
Funkcja | Interfejs danych Interfejs serwisowy |
Rodzaj przyłącza | RJ41 |
Funkcja | Interfejs danych |
Rodzaj przyłącza | Bluetooth |
Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 90 mm x 78 mm x 230 mm |
Obudowa z tworzywa sztucznego | PC-ABS |
Masa netto | 298 g |
Temperatura otoczenia podczas pracy | -20 ... 50 °C |
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -40 ... 70 °C |
Dopuszczenia | c UL US |
Numer taryfy celnej | 84719000 |
ECLASS 5.1.4 | 27289200 |
ECLASS 8.0 | 27289290 |
ECLASS 9.0 | 27289290 |
ECLASS 10.0 | 27280192 |
ECLASS 11.0 | 27280192 |
ECLASS 12.0 | 27280192 |
ECLASS 13.0 | 27280192 |
ECLASS 14.0 | 27280192 |
ECLASS 15.0 | 27280192 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |