Base f. IT 1902

Stacja bazowa

Numer produktu: 50114492

Icon Icon Icon
Lista wyników: znaleziono 1 produktów
Base IT 1952g
Stacja bazowa
Numer artykułu: 50143593
  • Przeznaczony dla: Mobilne czytniki kodów kreskowych 2D serii IT 1952...
  • Rodzaj: Stacja bazowa
Numer artykułu: 50143593

Dostępność od ręki

Rodzaj Stacja bazowa
Przeznaczony dla Mobilne czytniki kodów kreskowych 2D serii IT 1902g
Napięcie zasilania UB 4,75 ... 5,25 V, DC
Rodzaj PS/2
RS 232
USB
Liczba przyłączy 3 Piece(s)
Zasięg Bluetooth Klasa 2
Wersja Bluetooth 2.1
Funkcja Interfejs danych
Interfejs konfiguracyjny
Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza RJ41
Funkcja Interfejs danych
Interfejs konfiguracyjny
Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Gniazdo dla wtyczki jack
Rodzaj przyłącza Bluetooth
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 100 mm x 84 mm x 132 mm
Obudowa z tworzywa sztucznego UL 94-V0
Masa netto 200 g
Temperatura otoczenia podczas pracy 0 ... 50 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -40 ... 60 °C
Dopuszczenia c UL US
Numer taryfy celnej 85176200
ECLASS 5.1.4 27289200
ECLASS 8.0 27289290
ECLASS 9.0 27289290
ECLASS 10.0 27280192
ECLASS 11.0 27280192
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015