Base f. HS 6578

Stacja bazowa

Numer produktu: 50120446

Lista wyników: znaleziono 1 produktów
Base HS 6678
Stacja bazowa
Numer artykułu: 50138134
  • Przeznaczony dla: HS 66x8
  • Rodzaj: Stacja bazowa
Numer artykułu: 50138134

Dostępność od ręki

Przeznaczony dla HS 6578
Napięcie zasilania UB 4,75 ... 14 V, DC
Rodzaj PS/2, USB, RS 232
Liczba przyłączy 3 Piece(s)
Zasięg Bluetooth Klasa 2
Wersja Bluetooth 2.1
Funkcja Interfejs danych
Interfejs serwisowy
Rodzaj przyłącza RJ41
Funkcja Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Gniazdo dla wtyczki jack
Rodzaj przyłącza Bluetooth
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 102 mm x 74 mm x 241 mm
Obudowa z tworzywa sztucznego PC-ABS
Masa netto 298 g
Temperatura otoczenia podczas pracy -20 ... 50 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -40 ... 70 °C
Dopuszczenia c UL US
Numer taryfy celnej 85044030
ECLASS 8.0 27289290
ECLASS 9.0 27289290
ETIM 5.0 EC002997
ETIM 6.0 EC002997