ASM1E/1

Monitor bezpieczeństwa AS-i

Numer produktu: 580024

Icon Icon Icon Icon Icon
Artykuł zastępujący

Witamy, chętnie Ci pomożemy.

Szybko i sprawnie pomożemy w wyszukaniu odpowiedniego rozwiązania alternatywnego.


Prosimy o kontakt: Kontakt

Seria ASM1
Funkcje Aktywacja/dezaktywacja modułów funkcyjnych
Blokada startu/restartu (RES), do wyboru
Dynamiczna kontrola styczników (EDM), do wyboru
Moduły monitorowania z filtrem odgłosów zetknięcia
Moduły monitorujące ze stykowym monitorowaniem jednoczesności
Obsługa urządzeń technicznych A/B interfejsu AS
Odblokowanie błędu poprzez interfejs AS
Przycisk serwisowy ręcznego odblokowania błędu i automatycznej wymiany bezpiecznego elementu podporządkowanego AS-i
STOP 0 / STOP 1
Transfer danych diagnostycznych przez interfejs AS
Wskaźnik LED statusu dla komunikacji interfejs-AS, OSSD, blokada uruchomienia/ponownego uruchomienia, praca w trybie ochronnym, błąd
Wyjście sygnalizacyjne komunikatów systemowych
programowalne połączenia logiczne, FLIP-FLOP
programowalne połączenia logiczne, opóźnienie włączania-wyłączania
programowalne połączenia logiczne, stany systemu
Liczba konfigurowalnych modułów funkcyjnych 48 Piece(s)
Liczba programowalnych połączeń logicznych, LUB (wejścia) 6 Piece(s)
Liczba programowalnych połączeń logicznych, I (wejścia) 6 Piece(s)
Funkcja mutingu Nie
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Poziom wydajności (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 9,1E-09 per hour
Okres użytkowania 20 years, EN ISO 13849-1
Kategoria 4, EN ISO 13849
Kategoria STOP 0 i 1, IEC/EN 60204-1
B10d dla DC13 (obciążenie indukcyjne) 10.000.000 number of cycles, ( I < 2 A, 24 V)
B10d dla AC15 (obciążenie indukcyjne) 100.000 number of cycles, (2 A, 230 V), 250.000 (1 A, 230 V), 540.000 (0,5 A, 230 V)
Liczba monitorów bezpieczeństwa na sieć interfejsu AS 4 Piece(s)
Dodatek liczba monitorów bezpieczeństwa dla maksymalnie 31 zintegrowanych slave interfejsów AS
Okablowanie ochronne Ochrona przecizwarciowa
Ochrona przed zamianą biegunów
Napięcie zasilania UB 24 V, DC, -15 ... 15 %
Pobór prądu, maks. 150 mA, bez zewnętrznego obciążenia
Pobór prądu z obwodu AS‑i 45 mA
Kategoria przepięciowa III, dla roboczego napięcia znamionowego 300 V AC według VDE 0110 część 1
Zabezpieczenie zewnętrzny z maks. 4 A średnioczuły
Liczba cyfrowych wejść przełączających 2 Piece(s)
Rodzaj Cyfrowe wejście przełączające
Liczba zabezpieczających wyjść przełączających (OSSD) 1 Piece(s)
Liczba cyfrowych wyjść przełączających 1 Piece(s)
Rodzaj Cyfrowe wyjście przełączające
Napięcie przełączające, typ. 22 V
Rodzaj napięcia DC
Czas reakcji systemu 40 ms
Opóźnienie gotowości 10 ms
Rodzaj Interfejs AS Safety at Work, RS 232
Funkcja Proces
Profil AS‑i Monitor 7.F
Adres elementu podporządkowanego 1..31 programowalny, default=0
Czas cyklu według specyfikacji AS-i maks. 5 ms ms
Liczba przyłączy 2 Piece(s)
Funkcja Interfejs AS-i
Sygnał IN
Sygnał OUT
Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Zaciski
Rodzaj zacisku Zacisk śrubowy
Liczba pinów 12 -pin
Funkcja Interfejs konfiguracyjny
Rodzaj przyłącza RJ45
Oznaczenie na urządzeniu CONFIG
Przekroje przyłączy 1 x 0,2 do 2,5 mm², drut
1 x 0,2 do 2,5 mm², skrętka
1 x 0,25 do 1 mm², skrętka z tulejką kablową
1 x 0,25 do 2,5 mm², skrętka z tulejką kablową
2 x 0,2 do 1,0 mm², drut
2 x 0,2 do 1,5 mm², skrętka
2 x 0,5 do 1,5 mm², skrętka z podwójną tulejką kablową
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 45 mm x 105 mm x 120 mm
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
Obudowa z tworzywa sztucznego PA 66
Masa netto 350 g
Kolor obudowy czarny
Rodzaj mocowania Mocowanie zatrzaskowe
Rodzaj wskazania LED
Rodzaj konfiguracji/parametryzacji Oprogramowanie
Przyuczanie
Elementy sterujące Oprogramowanie komputerowe
Przyciski obsługowe
Temperatura otoczenia podczas pracy -20 ... 60 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -30 ... 70 °C
Stopień ochrony IP 20, do użytku tylko w pomieszczeniach ruchu elektrycznego/szafach sterowniczych o minimalnym stopniu ochrony IP 54.
Klasa ochrony III
Dopuszczenia AS-i
TÜV Rheinland
c TÜV Rheinland US
c UL US
Patenty US US 6,285,096 B
Numer taryfy celnej 85371098
ECLASS 5.1.4 27242604
ECLASS 8.0 27242604
ECLASS 9.0 27242604
ECLASS 10.0 27242604
ECLASS 11.0 27242604
ECLASS 12.0 27242604
ETIM 5.0 EC001449
ETIM 6.0 EC001449
ETIM 7.0 EC001449
ETIM 8.0 EC001449
Model 3D-CAD - ASM1E/1 - zip
EPLAN Makro - edz
Oprogramowanie konfiguracyjne/diagnostyczne - V3.05M - zip
Wskazówki dotyczące zastosowania - ASM1, ASM2 - pdf
Instrukcja obsługi - ASM1, ASM2 - pdf
Opis oprogramowania - asimon - pdf
Deklaracja zgodności CE - pdf
Certyfikat - TÜV Rheinland - pdf
Certyfikat - TÜV Rheinland NRTL - pdf
Certyfikat - CSA - pdf