ASM1/1
Monitor bezpieczeństwa AS-i
Witamy, chętnie Ci pomożemy.
Szybko i sprawnie pomożemy w wyszukaniu odpowiedniego rozwiązania alternatywnego.
Prosimy o kontakt: Kontakt
Seria | ASM1 |
Funkcje | Aktywacja/dezaktywacja modułów funkcyjnych Blokada startu/restartu (RES), do wyboru Dynamiczna kontrola styczników (EDM), do wyboru Moduły monitorujące ze stykowym monitorowaniem jednoczesności Obsługa urządzeń technicznych A/B interfejsu AS Odblokowanie błędu poprzez interfejs AS Przycisk serwisowy ręcznego odblokowania błędu i automatycznej wymiany bezpiecznego elementu podporządkowanego AS-i STOP 0 / STOP 1 Transfer danych diagnostycznych przez interfejs AS Wskaźnik LED statusu dla komunikacji interfejs-AS, OSSD, blokada uruchomienia/ponownego uruchomienia, praca w trybie ochronnym, błąd Wyjście sygnalizacyjne komunikatów systemowych programowalne połączenia logiczne, stany systemu |
Liczba konfigurowalnych modułów funkcyjnych | 32 Piece(s) |
Liczba programowalnych połączeń logicznych, LUB (wejścia) | 2 Piece(s) |
Funkcja mutingu | Nie |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Poziom wydajności (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 9,1E-09 per hour |
Okres użytkowania | 20 years, EN ISO 13849-1 |
Kategoria | 4, EN ISO 13849 |
Kategoria STOP | 0 i 1, IEC/EN 60204-1 |
B10d dla DC13 (obciążenie indukcyjne) | 10.000.000 number of cycles, ( I < 2 A, 24 V) |
B10d dla AC15 (obciążenie indukcyjne) | 100.000 number of cycles, (2 A, 230 V), 250.000 (1 A, 230 V), 540.000 (0,5 A, 230 V) |
Liczba monitorów bezpieczeństwa na sieć interfejsu AS | 4 Piece(s) |
Dodatek liczba monitorów bezpieczeństwa | dla maksymalnie 31 zintegrowanych slave interfejsów AS |
Okablowanie ochronne | Ochrona przecizwarciowa Ochrona przed zamianą biegunów |
Napięcie zasilania UB | 24 V, DC, -15 ... 15 % |
Pobór prądu, maks. | 150 mA, bez zewnętrznego obciążenia |
Pobór prądu z obwodu AS‑i | 45 mA |
Kategoria przepięciowa | III, dla roboczego napięcia znamionowego 300 V AC według VDE 0110 część 1 |
Zabezpieczenie | zewnętrzny z maks. 4 A średnioczuły |
Liczba cyfrowych wejść przełączających | 2 Piece(s) |
Rodzaj | Cyfrowe wejście przełączające |
Liczba zabezpieczających wyjść przełączających (OSSD) | 1 Piece(s) |
Liczba cyfrowych wyjść przełączających | 1 Piece(s) |
Rodzaj | Cyfrowe wyjście przełączające |
Napięcie przełączające, typ. | 22 V |
Rodzaj napięcia | DC |
Czas reakcji systemu | 40 ms |
Opóźnienie gotowości | 10 ms |
Rodzaj | Interfejs AS Safety at Work, RS 232 |
Funkcja | Proces |
Profil AS‑i | Monitor 7.F |
Adres elementu podporządkowanego | 1..31 programowalny, default=0 |
Czas cyklu według specyfikacji AS-i | maks. 5 ms ms |
Liczba przyłączy | 2 Piece(s) |
Funkcja | Interfejs AS-i Sygnał IN Sygnał OUT Zasilanie napięciem |
Rodzaj przyłącza | Zaciski |
Rodzaj zacisku | Zacisk śrubowy |
Liczba pinów | 12 -pin |
Funkcja | Interfejs konfiguracyjny |
Rodzaj przyłącza | RJ45 |
Oznaczenie na urządzeniu | CONFIG |
Przekroje przyłączy | 1 x 0,2 do 2,5 mm², drut 1 x 0,2 do 2,5 mm², skrętka 1 x 0,25 do 1 mm², skrętka z tulejką kablową 1 x 0,25 do 2,5 mm², skrętka z tulejką kablową 2 x 0,2 do 1,0 mm², drut 2 x 0,2 do 1,5 mm², skrętka 2 x 0,5 do 1,5 mm², skrętka z podwójną tulejką kablową |
Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 45 mm x 105 mm x 120 mm |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
Obudowa z tworzywa sztucznego | PA 66 |
Masa netto | 350 g |
Kolor obudowy | czarny |
Rodzaj mocowania | Mocowanie zatrzaskowe |
Rodzaj wskazania | LED |
Rodzaj konfiguracji/parametryzacji | Oprogramowanie Przyuczanie |
Elementy sterujące | Oprogramowanie komputerowe Przyciski obsługowe |
Temperatura otoczenia podczas pracy | -20 ... 60 °C |
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -30 ... 70 °C |
Stopień ochrony | IP 20, do użytku tylko w pomieszczeniach ruchu elektrycznego/szafach sterowniczych o minimalnym stopniu ochrony IP 54. |
Klasa ochrony | III |
Dopuszczenia | AS-i TÜV Rheinland c TÜV Rheinland US c UL US |
Patenty US | US 6,285,096 B |
Numer taryfy celnej | 85371098 |
ECLASS 5.1.4 | 27242604 |
ECLASS 8.0 | 27242604 |
ECLASS 9.0 | 27242604 |
ECLASS 10.0 | 27242604 |
ECLASS 11.0 | 27242604 |
ECLASS 12.0 | 27242604 |
ETIM 5.0 | EC001449 |
ETIM 6.0 | EC001449 |
ETIM 7.0 | EC001449 |
ETIM 8.0 | EC001449 |