ASKM/PS

Moduł zasilania

Numer produktu: 580008

Artykuł zastępujący

Witamy, chętnie Ci pomożemy.

Szybko i sprawnie pomożemy w wyszukaniu odpowiedniego rozwiązania alternatywnego.


Prosimy o kontakt: Kontakt

Wymiar (szer. x wys. x dł.) 45 mm x 34 mm x 80 mm
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
Obudowa z tworzywa sztucznego PBT z 30% GF
Masa netto 71 g
Kolor obudowy czarny
szary
Rodzaj mocowania Mocowanie przelotowe
Numer taryfy celnej 85044090
ECLASS 8.0 27069190
ECLASS 9.0 27069190
ETIM 5.0 EC001578
ETIM 6.0 EC001578