ARH 96

Wspomaganie ustawienia

Numer produktu: 50080502

Czas dostawy ok. 8 dni roboczych
Icon Icon
Przeznaczony dla Czujniki serii 96
Źródło światła Laser, czerwony
Klasa lasera 2
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 26,5 mm x 60,4 mm x 156 mm
Materiał obudowy Metal
Obudowa metalowa Aluminium
Masa netto 220 g
Kolor obudowy czerwony
Rodzaj mocowania Mocowanie po stronie tylnej
przykręcany
Numer taryfy celnej 85389099
ECLASS 5.1.4 27279210
ECLASS 8.0 27279210
ECLASS 9.0 27273607
ECLASS 10.0 27273607
ECLASS 11.0 27273607
ECLASS 12.0 27273607
ECLASS 13.0 27273607
ECLASS 14.0 27273607
ECLASS 15.0 27273607
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
Karta danych - pdf