ARH 10
Wspomaganie ustawienia
Przeznaczony dla | Obejmuje wszystkie serie |
Źródło światła | Laser, czerwony |
Klasa lasera | 2 |
Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 26,5 mm x 39,6 mm x 72 mm |
Materiał obudowy | Metal |
Obudowa metalowa | Aluminium |
Masa netto | 120 g |
Kolor obudowy | czerwony |
Rodzaj mocowania | Mocowanie po stronie przedniej przykręcany |
Numer taryfy celnej | 85389099 |
ECLASS 5.1.4 | 27279210 |
ECLASS 8.0 | 27279210 |
ECLASS 9.0 | 27273607 |
ECLASS 10.0 | 27273607 |
ECLASS 11.0 | 27273607 |
ECLASS 12.0 | 27273607 |
ECLASS 13.0 | 27273607 |
ECLASS 14.0 | 27273607 |
ECLASS 15.0 | 27273607 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |