AMS 348i 200 SSI
Optyczny czujnik odległości
Seria | AMS 300i |
Aplikacja | Pozycjonowanie linii galwanicznych Pozycjonowanie układnic Pozycjonowanie wózków przesuwnych Zabezpieczanie przed najechaniem przez żuraw / suwnicę |
Wskazówka dotycząca składania zamówień | Folię refleksyjną trzeba zamawiać oddzielnie |
Źródło światła | Laser, czerwony |
Klasa lasera | 2, IEC/EN 60825-1:2014 |
Wielkość plamki świetlnej [dla odstępu czujników] | 150 mm [200.000 mm] |
Czas obliczanie wartości pomiarowej | 8 ms |
Zakres pomiarowy | 200 ... 200.000 mm |
Rozdzielczość | 0,001 ... 10 mm |
Dokładność | 3 mm |
Powtarzalność (3 Sigma) | 2,1 mm |
Wydawanie wartości pomiarowej | 1,7 ms |
Prędkość przesuwu maks. | 10 m/s |
Napięcie zasilania UB | 18 ... 30 V, DC |
Rodzaj | PROFINET, SSI |
Conformance Class | B |
Protokół | PROFINET RT |
Funkcjonalność Switch | zintegrowane |
Prędkość transmisji | 100 Mbit/s |
Częstotliwość taktowania | 80 ... 800 kHz |
Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
Oznaczenie na urządzeniu | BUS IN |
Rozmiar gwintu | M12 |
Materiał | Metal |
Liczba pinów | 4 -pin |
Funkcja | BUS OUT Interfejs danych |
Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
Oznaczenie na urządzeniu | BUS OUT |
Rozmiar gwintu | M12 |
Typ | female |
Liczba pinów | 4 -pin |
Kodowanie | Z kodowaniem D |
Funkcja | PWR / SW IN / OUT Zasilanie napięciem |
Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
Oznaczenie na urządzeniu | PWR |
Rozmiar gwintu | M12 |
Typ | male |
Liczba pinów | 5 -pin |
Kodowanie | Z kodowaniem A |
Funkcja | Interfejs serwisowy |
Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
Oznaczenie na urządzeniu | SERWIS |
Rozmiar gwintu | M12 |
Typ | female |
Liczba pinów | 5 -pin |
Kodowanie | Z kodowaniem A |
Funkcja | Interfejs danych SSI |
Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
Oznaczenie na urządzeniu | SSI |
Rozmiar gwintu | M12 |
Typ | male |
Liczba pinów | 5 -pin |
Kodowanie | Z kodowaniem B |
Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 84 mm x 166,5 mm x 159 mm |
Materiał obudowy | Metal |
Obudowa metalowa | Odlew cynkowy i aluminiowy |
Materiał osłony obiektywu | Szkło |
Masa netto | 2.450 g |
Elementy sterujące | Klawiatura foliowa |
Temperatura otoczenia podczas pracy | -5 ... 50 °C |
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -30 ... 70 °C |
Wilgotność względna powietrza (niekondensująca) | 90 % |
Stopień ochrony | IP 65 |
Klasa ochrony | III |
Dopuszczenia | c UL US |
Numer taryfy celnej | 90318020 |
ECLASS 5.1.4 | 27270801 |
ECLASS 8.0 | 27270801 |
ECLASS 9.0 | 27270801 |
ECLASS 10.0 | 27270801 |
ECLASS 11.0 | 27270801 |
ECLASS 12.0 | 27270916 |
ECLASS 13.0 | 27270916 |
ECLASS 14.0 | 27270916 |
ECLASS 15.0 | 27270916 |
ETIM 5.0 | EC001825 |
ETIM 6.0 | EC001825 |
ETIM 7.0 | EC001825 |
ETIM 8.0 | EC001825 |
ETIM 9.0 | EC001825 |
ETIM 10.0 | EC001825 |