AMS 307i 40

Optyczny czujnik odległości

Numer produktu: 50137593

Czas dostawy ok. 5 dni roboczych
Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Seria AMS 300i
Aplikacja Pozycjonowanie linii galwanicznych
Pozycjonowanie układnic
Pozycjonowanie wózków przesuwnych
Zabezpieczanie przed najechaniem przez żuraw / suwnicę
Wskazówka dotycząca składania zamówień Folię refleksyjną trzeba zamawiać oddzielnie
Źródło światła Laser, czerwony
Klasa lasera 2, IEC/EN 60825-1:2014
Wielkość plamki świetlnej [dla odstępu czujników] 40 mm [40.000 mm]
Czas obliczanie wartości pomiarowej 8 ms
Zakres pomiarowy 200 ... 40.000 mm
Rozdzielczość 0,001 ... 10 mm
Dokładność 2 mm
Powtarzalność (3 Sigma) 0,9 mm
Wydawanie wartości pomiarowej 1,7 ms
Prędkość przesuwu maks. 10 m/s
Napięcie zasilania UB 18 ... 30 V, DC
Rodzaj SSI
Częstotliwość taktowania 50 ... 800 kHz
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Oznaczenie na urządzeniu PWR
Rozmiar gwintu M12
Materiał Metal
Liczba pinów 5 -pin
Funkcja Interfejs danych
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Oznaczenie na urządzeniu SSI
Rozmiar gwintu M12
Typ male
Liczba pinów 5 -pin
Kodowanie Z kodowaniem B
Funkcja Interfejs serwisowy
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Oznaczenie na urządzeniu SERWIS
Rozmiar gwintu M12
Typ female
Liczba pinów 5 -pin
Kodowanie Z kodowaniem A
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 84 mm x 166,5 mm x 159 mm
Materiał obudowy Metal
Obudowa metalowa Odlew cynkowy i aluminiowy
Materiał osłony obiektywu Szkło
Masa netto 2.450 g
Elementy sterujące Klawiatura foliowa
Temperatura otoczenia podczas pracy -5 ... 50 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -30 ... 70 °C
Wilgotność względna powietrza (niekondensująca) 90 %
Stopień ochrony IP 65
Klasa ochrony III
Dopuszczenia c UL US
Numer taryfy celnej 90318020
ECLASS 5.1.4 27270801
ECLASS 8.0 27270801
ECLASS 9.0 27270801
ECLASS 10.0 27270801
ECLASS 11.0 27270801
ECLASS 12.0 27270916
ECLASS 13.0 27270916
ECLASS 14.0 27270916
ECLASS 15.0 27270916
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
ETIM 8.0 EC001825
ETIM 9.0 EC001825
ETIM 10.0 EC001825
Model 3D-CAD - zip
EPLAN Makro - edz
Ulotka informacyjna - pdf
Instrukcja obsługi - pdf
Karta danych - pdf
Broszura produktów - pdf
Deklaracja zgodności CE - pdf