AMS 108i 40

Optyczny czujnik pozycji

Numer produktu: 50151445

Dostępność od ręki

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Seria AMS 100i
Aplikacja Pozycjonowanie linii galwanicznych
Pozycjonowanie układnic
Pozycjonowanie wózków przesuwnych
Zabezpieczanie przed najechaniem przez żuraw / suwnicę
Wskazówka dotycząca składania zamówień Folię refleksyjną trzeba zamawiać oddzielnie
Źródło światła Laser, czerwony
Klasa lasera 2, IEC/EN 60825-1:2014
Maks. moc lasera 0,004 W
Wielkość plamki świetlnej [dla odstępu czujników] 40 mm [40.000 mm]
Zakres pomiarowy 100 ... 40.000 mm
Rozdzielczość 0,001 ... 10 mm
Dokładność 2 mm, +/-
Powtarzalność (3 Sigma), bliski zakres 0,9 mm (przy zakresie pomiarowym do 500 mm)
Powtarzalność (3 Sigma), daleki zasięg 0,6 mm (przy zakresie pomiarowym powyżej 500 mm)
Wydawanie wartości pomiarowej 1,7 ms
Dryf temperaturowy, bezwzględny (mm/10K) ≤ 1 mm/10K
Prędkość przesuwu maks. 10 m/s
Napięcie zasilania UB 18 ... 30 V, DC
Rodzaj EtherNet TCP/IP
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Oznaczenie na urządzeniu XD1 PWR
Rozmiar gwintu M12
Materiał Metal
Liczba pinów 5 -pin
Funkcja EtherNet TCP/IP, UDP
Interfejs serwisowy
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Oznaczenie na urządzeniu XF1 NET / XF0 Service
Rozmiar gwintu M12
Typ female
Liczba pinów 4 -pin
Kodowanie Z kodowaniem D
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 70 mm x 139 mm x 118 mm
Materiał obudowy Metal
Obudowa metalowa Ciśnieniowy odlew aluminiowy
Materiał osłony obiektywu Szkło
Masa netto 600 g
Elementy sterujące Klawiatura foliowa
Temperatura otoczenia podczas pracy -5 ... 60 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -30 ... 70 °C
Wilgotność względna powietrza (niekondensująca) 90 %
Stopień ochrony IP 65
Klasa ochrony III
Dopuszczenia UL
Numer taryfy celnej 90318020
ECLASS 5.1.4 27270801
ECLASS 8.0 27270801
ECLASS 9.0 27270801
ECLASS 10.0 27270801
ECLASS 11.0 27270801
ECLASS 12.0 27270916
ECLASS 13.0 27270916
ECLASS 14.0 27270916
ECLASS 15.0 27270916
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
ETIM 8.0 EC001825
ETIM 9.0 EC001825
ETIM 10.0 EC001825
Model 3D-CAD - zip
EPLAN Makro - edz
Deklaracja zgodności CE - pdf