AMS 108i 120 H
Optyczny czujnik pozycji
Seria | AMS 100i |
Aplikacja | Pozycjonowanie linii galwanicznych Pozycjonowanie układnic Pozycjonowanie wózków przesuwnych Zabezpieczanie przed najechaniem przez żuraw / suwnicę |
Wskazówka dotycząca składania zamówień | Folię refleksyjną trzeba zamawiać oddzielnie |
Wersja specjalna | Ogrzewanie |
Źródło światła | Laser, czerwony |
Klasa lasera | 2, IEC/EN 60825-1:2014 |
Maks. moc lasera | 0,004 W |
Wielkość plamki świetlnej [dla odstępu czujników] | 100 mm [120.000 mm] |
Zakres pomiarowy | 100 ... 120.000 mm |
Rozdzielczość | 0,001 ... 10 mm |
Dokładność | 2 mm, +/- |
Powtarzalność (3 Sigma), bliski zakres | 0,9 mm (przy zakresie pomiarowym do 500 mm) |
Powtarzalność (3 Sigma), daleki zasięg | 0,6 mm (przy zakresie pomiarowym powyżej 500 mm) |
Wydawanie wartości pomiarowej | 1,7 ms |
Dryf temperaturowy, bezwzględny (mm/10K) | ≤ 1 mm/10K |
Prędkość przesuwu maks. | 10 m/s |
Napięcie zasilania UB | 18 ... 30 V, DC |
Rodzaj | EtherNet TCP/IP |
Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
Oznaczenie na urządzeniu | XD1 PWR |
Rozmiar gwintu | M12 |
Materiał | Metal |
Liczba pinów | 5 -pin |
Funkcja | EtherNet TCP/IP, UDP Interfejs serwisowy |
Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
Oznaczenie na urządzeniu | XF1 NET / XF0 Service |
Rozmiar gwintu | M12 |
Typ | female |
Liczba pinów | 4 -pin |
Kodowanie | Z kodowaniem D |
Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 70 mm x 139 mm x 118 mm |
Materiał obudowy | Metal |
Obudowa metalowa | Ciśnieniowy odlew aluminiowy |
Materiał osłony obiektywu | Szkło |
Masa netto | 600 g |
Elementy sterujące | Klawiatura foliowa |
Temperatura otoczenia podczas pracy | -30 ... 60 °C |
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -30 ... 70 °C |
Wilgotność względna powietrza (niekondensująca) | 90 % |
Stopień ochrony | IP 65 |
Klasa ochrony | III |
Dopuszczenia | UL |
Numer taryfy celnej | 90314990 |
ECLASS 5.1.4 | 27270801 |
ECLASS 8.0 | 27270801 |
ECLASS 9.0 | 27270801 |
ECLASS 10.0 | 27270801 |
ECLASS 11.0 | 27270801 |
ECLASS 12.0 | 27270916 |
ECLASS 13.0 | 27270916 |
ECLASS 14.0 | 27270916 |
ECLASS 15.0 | 27270916 |
ETIM 5.0 | EC001825 |
ETIM 6.0 | EC001825 |
ETIM 7.0 | EC001825 |
ETIM 8.0 | EC001825 |
ETIM 9.0 | EC001825 |
ETIM 10.0 | EC001825 |