ALA-24-2x12.12-12.5-67
Element przyłączeniowy
Witamy, chętnie Ci pomożemy.
Szybko i sprawnie pomożemy w wyszukaniu odpowiedniego rozwiązania alternatywnego.
Prosimy o kontakt: Kontakt
Przeznaczony dla | ACR 300i |
Okablowanie ochronne | Ochrona przecizwarciowa Ochrona przed zamianą biegunów |
Napięcie zasilania UB | 24 V, DC, 10 % |
Tętnienie resztkowe | 10 %, z UB |
Prąd wyjściowy | 2,5 A |
Liczba cyfrowych wyjść przełączających | 1 Piece(s) |
Rodzaj | Cyfrowe wyjście przełączające |
Element przełączający | Tranzystor, PNP |
Liczba przyłączy | 3 Piece(s) |
Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
Rozmiar gwintu | M12 |
Typ | male |
Materiał | Metal |
Liczba pinów | 12 -pin |
Kodowanie | Z kodowaniem A |
Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
Rozmiar gwintu | M12 |
Typ | male |
Materiał | Metal |
Liczba pinów | 12 -pin |
Kodowanie | Z kodowaniem A |
Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
Rozmiar gwintu | M12 |
Typ | male |
Materiał | Metal |
Liczba pinów | 5 -pin |
Kodowanie | Z kodowaniem A |
Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 45 mm x 43 mm x 24 mm |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
Masa netto | 58 g |
Kolor obudowy | czarny czerwony srebrny |
Temperatura otoczenia podczas pracy | 0 ... 50 °C |
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -20 ... 60 °C |
Stopień ochrony | IP 65 IP 67 |
Numer taryfy celnej | 85318070 |
ECLASS 5.1.4 | 27270990 |
ECLASS 8.0 | 27270990 |
ECLASS 9.0 | 27379201 |
ECLASS 10.0 | 27270992 |
ECLASS 11.0 | 27270992 |
ECLASS 12.0 | 27270992 |
ECLASS 13.0 | 27270992 |
ECLASS 14.0 | 27270992 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |