AC SP 021 P

Filtr

Numer produktu: 50148133

Dostępność od ręki

Rodzaj Szklany filtr polaryzacyjny i uchwyt tarczy filtra
Przeznaczony dla Oświetlenie IL SP 021 ...
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 36,5 mm x 34,5 mm x 12 mm
Rozmiar gwintu M27 x 0,5 mm
Masa netto 15 g
Kolor obudowy czarny
Materiał Aluminium eloksalowane
Szkło
Numer taryfy celnej 90022000
ECLASS 5.1.4 27310203
ECLASS 8.0 27310203
ECLASS 9.0 27319290
ECLASS 10.0 27310203
ECLASS 11.0 27310203
ECLASS 12.0 27310203
ECLASS 13.0 27310203
ECLASS 14.0 27310203
ECLASS 15.0 27310203
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
Model 3D-CAD - zip