AC-SCM8U-BT-L
Moduł czujnika
Przeznaczony dla | Optoelektroniczne kurtyny bezpieczeństwa MLC 500, MLC 300 |
Okablowanie ochronne | Brak danych |
Opór izolacji, min. | 10.000.000.000 Ω |
Obciążenie prądem, maks. | 1 A |
Napięcie zasilania UB | 24 V, DC, -20 ... 20 % |
Liczba przyłączy | 6 Piece(s) |
Funkcja | Interfejs maszynowy Połączenie z PLC |
Rodzaj przyłącza | Przewód z wtyczką okrągłą |
Długość przewodu | 500 mm |
Materiał płaszcza | PUR |
Rozmiar gwintu | M12 |
Typ | female |
Materiał | Metal |
Liczba pinów | 8 -pin |
Kodowanie | Z kodowaniem A |
Funkcja | Wejście lokalne czujnika mutingu 1 |
Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
Oznaczenie na urządzeniu | X1 |
Rozmiar gwintu | M12 |
Typ | female |
Materiał | Metal |
Liczba pinów | 5 -pin |
Kodowanie | Z kodowaniem A |
Funkcja | Wejście lokalne czujnika mutingu 2 |
Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
Oznaczenie na urządzeniu | X2 |
Rozmiar gwintu | M12 |
Typ | female |
Materiał | Metal |
Liczba pinów | 5 -pin |
Kodowanie | Z kodowaniem A |
Funkcja | Wejście lokalne czujnika mutingu 3 |
Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
Oznaczenie na urządzeniu | X3 |
Rozmiar gwintu | M12 |
Typ | female |
Materiał | Metal |
Liczba pinów | 5 -pin |
Kodowanie | Z kodowaniem A |
Funkcja | Wejście lokalne czujnika mutingu 4 |
Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
Oznaczenie na urządzeniu | X4 |
Rozmiar gwintu | M12 |
Typ | female |
Materiał | Metal |
Liczba pinów | 5 -pin |
Kodowanie | Z kodowaniem A |
Funkcja | Interfejs lokalny Połączenie zurządzeniem |
Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
Oznaczenie na urządzeniu | X5 |
Rozmiar gwintu | M12 |
Typ | male |
Materiał | Metal |
Liczba pinów | 8 -pin |
Kodowanie | Z kodowaniem A |
Konstrukcja | prostopadłościenny |
Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 22 mm x 28 mm x 235 mm |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
Obudowa z tworzywa sztucznego | PA 6 |
Masa netto | 370 g |
Kolor obudowy | czarny |
Rodzaj mocowania | Płyta montażowa |
Temperatura otoczenia podczas pracy | -30 ... 80 °C |
Numer taryfy celnej | 85369010 |
ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
ECLASS 8.0 | 27279219 |
ECLASS 9.0 | 27440108 |
ECLASS 10.0 | 27440108 |
ECLASS 11.0 | 27440108 |
ECLASS 12.0 | 27440108 |
ECLASS 13.0 | 27440108 |
ECLASS 14.0 | 27440108 |
ECLASS 15.0 | 27440108 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
ETIM 6.0 | EC002585 |
ETIM 7.0 | EC002585 |
ETIM 8.0 | EC002585 |
ETIM 9.0 | EC002585 |
ETIM 10.0 | EC002585 |