AC-SCM7U-BT
Moduł czujnika
Przeznaczony dla | Wielowiązkowe bariery bezpieczeństwa MLD 335, MLD 535 |
Opór izolacji, min. | 10.000.000.000 Ω |
Obciążenie prądem, maks. | 1 A |
Napięcie zasilania UB | 24 V, DC, -20 ... 20 % |
Liczba przyłączy | 7 Piece(s) |
Funkcja | Interfejs lokalny Połączenie zurządzeniem |
Rodzaj przyłącza | Przewód z wtyczką okrągłą |
Długość przewodu | 500 mm |
Materiał płaszcza | PUR |
Rozmiar gwintu | M12 |
Typ | male |
Materiał | Metal |
Liczba pinów | 8 -pin |
Kodowanie | Z kodowaniem A |
Funkcja | Wejście lokalne czujnika mutingu 1 |
Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
Oznaczenie na urządzeniu | MS1 |
Rozmiar gwintu | M12 |
Typ | female |
Materiał | Metal |
Liczba pinów | 5 -pin |
Kodowanie | Z kodowaniem A |
Funkcja | Wejście lokalne czujnika mutingu 2 |
Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
Oznaczenie na urządzeniu | MS2 |
Rozmiar gwintu | M12 |
Typ | female |
Materiał | Metal |
Liczba pinów | 5 -pin |
Kodowanie | Z kodowaniem A |
Funkcja | Wejście lokalne czujnika mutingu 3 |
Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
Oznaczenie na urządzeniu | MS3 |
Rozmiar gwintu | M12 |
Typ | female |
Materiał | Metal |
Liczba pinów | 5 -pin |
Kodowanie | Z kodowaniem A |
Funkcja | Wejście lokalne czujnika mutingu 4 |
Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
Oznaczenie na urządzeniu | MS4 |
Rozmiar gwintu | M12 |
Typ | female |
Materiał | Metal |
Liczba pinów | 5 -pin |
Kodowanie | Z kodowaniem A |
Funkcja | Przyłącze zewnętrznego sygnalizatora świetlnego mutingu |
Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
Oznaczenie na urządzeniu | LMP |
Rozmiar gwintu | M12 |
Typ | female |
Materiał | Metal |
Liczba pinów | 5 -pin |
Kodowanie | Z kodowaniem A |
Funkcja | Przyłącze przycisku Start/Ponowne uruchomienie mutingu |
Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
Oznaczenie na urządzeniu | RES |
Rozmiar gwintu | M12 |
Typ | female |
Materiał | Metal |
Liczba pinów | 5 -pin |
Kodowanie | Z kodowaniem A |
Konstrukcja | prostopadłościenny |
Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 30 mm x 23,9 mm x 196 mm |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
Obudowa z tworzywa sztucznego | PA 6 |
Masa netto | 230 g |
Kolor obudowy | czarny |
Rodzaj mocowania | Płyta montażowa |
Rodzaj wskazania | LED |
Liczba LED | 6 Piece(s) |
Temperatura otoczenia podczas pracy | -30 ... 80 °C |
Numer taryfy celnej | 85369010 |
ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
ECLASS 8.0 | 27279219 |
ECLASS 9.0 | 27440108 |
ECLASS 10.0 | 27440108 |
ECLASS 11.0 | 27440108 |
ECLASS 12.0 | 27440108 |
ECLASS 13.0 | 27440108 |
ECLASS 14.0 | 27440108 |
ECLASS 15.0 | 27440108 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
ETIM 6.0 | EC002585 |
ETIM 7.0 | EC002585 |
ETIM 8.0 | EC002585 |
ETIM 9.0 | EC002585 |
ETIM 10.0 | EC002585 |