AC-SCM5U-BT-L

Moduł czujnika

Numer produktu: 520152

Dostępność od ręki

Icon
Przeznaczony dla Wielowiązkowe bariery bezpieczeństwa MLD 330, MLD 530
Opór izolacji, min. 10.000.000.000 Ω
Obciążenie prądem, maks. 1 A
Napięcie zasilania UB 24 V, DC, -20 ... 20 %
Liczba przyłączy 5 Piece(s)
Funkcja Interfejs lokalny
Połączenie zurządzeniem
Rodzaj przyłącza Przewód z wtyczką okrągłą
Długość przewodu 500 mm
Materiał płaszcza PUR
Rozmiar gwintu M12
Typ male
Materiał Metal
Liczba pinów 5 -pin
Kodowanie Z kodowaniem A
Funkcja Wejście lokalne czujnika mutingu 1
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Oznaczenie na urządzeniu MS1
Rozmiar gwintu M12
Typ female
Materiał Metal
Liczba pinów 5 -pin
Kodowanie Z kodowaniem A
Funkcja Wejście lokalne czujnika mutingu 2
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Oznaczenie na urządzeniu MS2
Rozmiar gwintu M12
Typ female
Materiał Metal
Liczba pinów 5 -pin
Kodowanie Z kodowaniem A
Funkcja Przyłącze zewnętrznego sygnalizatora świetlnego mutingu
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Oznaczenie na urządzeniu LMP
Rozmiar gwintu M12
Typ female
Materiał Metal
Liczba pinów 5 -pin
Kodowanie Z kodowaniem A
Funkcja Przyłącze przycisku Start/Ponowne uruchomienie mutingu
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Oznaczenie na urządzeniu RES
Rozmiar gwintu M12
Typ female
Materiał Metal
Liczba pinów 5 -pin
Kodowanie Z kodowaniem A
Konstrukcja prostopadłościenny
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 30 mm x 28 mm x 205 mm
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
Obudowa z tworzywa sztucznego PA 6
Masa netto 210 g
Kolor obudowy czarny
Rodzaj mocowania Montaż w rowkach
Płyta montażowa z kątownikiem L
Rodzaj wskazania LED
Liczba LED 4 Piece(s)
Temperatura otoczenia podczas pracy -30 ... 80 °C
Numer taryfy celnej 85369010
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279219
ECLASS 9.0 27440108
ECLASS 10.0 27440108
ECLASS 11.0 27440108
ECLASS 12.0 27440108
ECLASS 13.0 27440108
ECLASS 14.0 27440108
ECLASS 15.0 27440108
ETIM 5.0 EC002585
ETIM 6.0 EC002585
ETIM 7.0 EC002585
ETIM 8.0 EC002585
ETIM 9.0 EC002585
ETIM 10.0 EC002585
Model 3D-CAD - zip
EPLAN Makro - edz
Deklaracja zgodności CE - pdf
Deklaracja zgodności UKCA - pdf