AC-PB30-L200

Przedłużenie

Numer produktu: 63000751

Czas dostawy ok. 25 dni roboczych
Lista wyników: znaleziono 1 produktów
AC-PB40-L200
Przedłużenie
Numer artykułu: 63000752
  • Przeznaczony dla: Blokady zabezpieczające L200
  • Średnica: 17 mm
  • Wymiar: 17 mm x 40 mm mm
Numer artykułu: 63000752

Czas dostawy ok. 25 dni roboczych
Przeznaczony dla Blokady zabezpieczające L200
Wymiar (Ø x L) 17 mm x 30 mm
Masa netto 11 g
Numer taryfy celnej 85369095
ECLASS 5.1.4 27272691
ECLASS 8.0 27279225
ECLASS 9.0 27272692
ECLASS 10.0 27272692
ECLASS 11.0 27272692
ECLASS 12.0 27272692
ECLASS 13.0 27272692
ECLASS 14.0 27272692
ECLASS 15.0 27272692
ETIM 5.0 EC002594
ETIM 6.0 EC002594
ETIM 7.0 EC002594
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
Model 3D-CAD - AC-PB30-L200 - zip
EPLAN Makro - edz