AC MA200-KB
Mocowanie
zawarty | 2 szt. odciążającego uchwytu kablowego zzabezpieczeniem przed zgięciem 2 szt. śruby M6 x 10 |
Odpowiednie dla grupy produktów | Jednostki przyłączeniowe |
Przeznaczony dla | Modułowe jednostki przyłączeniowe MA 2xxi |
Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 160 mm x 90 mm x 25 mm |
Obudowa metalowa | Aluminium |
Masa netto | 230 g |
Kolor obudowy | srebrny |
Wersja elementu mocującego | Prowadzenie kabla |
Rodzaj mocowania, po stronie instalacji | przykręcany |
Rodzaj mocowania, po stronie urządzenia | przykręcany |
Rodzaj elementu mocującego | składany 180° |
Materiał elementu mocującego | Metal Tworzywo sztuczne |
Amortyzacja drgań | Nie |
Numer taryfy celnej | 84735080 |
ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
ECLASS 8.0 | 27279202 |
ECLASS 9.0 | 27273701 |
ECLASS 10.0 | 27273701 |
ECLASS 11.0 | 27273701 |
ECLASS 12.0 | 27273701 |
ECLASS 13.0 | 27273701 |
ECLASS 14.0 | 27273701 |
ECLASS 15.0 | 27273701 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |