AC-LL-R40
Aktywator
Funkcje | Prosty montaż, szybkie pionowe i osiowe wyrównanie w kilku ruchach Zmiana kierunku poprzez rolkę |
Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 14,5 mm x 40 mm |
Masa netto | 50 g |
Rodzaj mocowania | Mocowanie przelotowe |
Konstrukcja aktywatora | parzysty |
Obszar zastosowania aktywatora | Heavy Duty |
Otwory montażowe | 90° do kierunku klucza |
Materiał | Guma Stal, ocynkowana |
Długość, min. | 50 mm |
Długość, maks. | 103 mm |
Numer taryfy celnej | 85369095 |
ECLASS 5.1.4 | 27279216 |
ECLASS 8.0 | 27279216 |
ECLASS 9.0 | 27272606 |
ECLASS 10.0 | 27272606 |
ECLASS 11.0 | 27272606 |
ECLASS 12.0 | 27272606 |
ECLASS 13.0 | 27272606 |
ECLASS 14.0 | 27272606 |
ECLASS 15.0 | 27272606 |
ETIM 5.0 | EC001487 |
ETIM 6.0 | EC001487 |
ETIM 7.0 | EC001487 |
ETIM 8.0 | EC001487 |
ETIM 9.0 | EC001487 |
ETIM 10.0 | EC001487 |