AC-L250-SCA

Aktywator

Numer produktu: 50142097

Dostępność od ręki

Rodzaj kodowania Kod standardowy
Stopień kodowania niski, EN ISO 14119
Konstrukcja prostopadłościenny
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 40 mm x 48,1 mm x 59,4 mm
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
Masa netto 85 g
Kolor obudowy czarny
Rodzaj mocowania Mocowanie przelotowe
Numer taryfy celnej 85389099
ECLASS 5.1.4 27279216
ECLASS 8.0 27279216
ECLASS 9.0 27272606
ECLASS 10.0 27272606
ECLASS 11.0 27272606
ECLASS 12.0 27272606
ECLASS 13.0 27272606
ECLASS 14.0 27272606
ECLASS 15.0 27272606
ETIM 5.0 EC001487
ETIM 6.0 EC001487
ETIM 7.0 EC001487
ETIM 8.0 EC001487
ETIM 9.0 EC001487
ETIM 10.0 EC001487
Model 3D-CAD - zip
EPLAN Makro - edz
Deklaracja zgodności UKCA - pdf