AC IVS 1048-POL

Osłona okrywająca

Numer produktu: 50148550

Dostępność od ręki

Rodzaj Osłona okrywająca ze skrzyżowanym filtrem polaryzacyjnym
Przeznaczony dla IVS 1000i & DCR 1000i
Transmisja 40%
Wskazówka Osłony okrywającej nie można używać z obiektywami Lens-S-M12-4F4 i Lens-S-M12-4F8. Stopień ochrony czujnika bez osłony okrywającej wynosi IP40.
Konstrukcja Pierścień
Grubość 17 mm
Średnica zewnętrzna 45 mm
Masa netto 12 g
Materiał PMMA (osłona obiektywu)
PVAL (folia optyczna)
Numer taryfy celnej 90022000
ECLASS 5.1.4 27310203
ECLASS 8.0 27310203
ECLASS 9.0 27310203
ECLASS 10.0 27273603
ECLASS 11.0 27273603
ECLASS 12.0 27273603
ECLASS 13.0 27273603
ECLASS 14.0 27273603
ECLASS 15.0 27273603
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015