AC IVS 1048-Fokus
Osłona okrywająca
Rodzaj | Osłona okrywająca jako narzędzie do nastawiania położenia ogniskowej |
Przeznaczony dla | IVS 1000i & DCR 1000i |
Wskazówka | Osłony okrywającej nie można używać z obiektywami Lens-S-M12-4F4 i Lens-S-M12-4F8. Stopień ochrony czujnika bez osłony okrywającej wynosi IP40. |
Konstrukcja | Pierścień |
Grubość | 17 mm |
Średnica zewnętrzna | 45 mm |
Masa netto | 12 g |
Materiał | PMMA (osłona obiektywu) PVAL (folia optyczna) |
Numer taryfy celnej | 90022000 |
ECLASS 5.1.4 | 27310203 |
ECLASS 8.0 | 27310203 |
ECLASS 9.0 | 27310203 |
ECLASS 10.0 | 27273603 |
ECLASS 11.0 | 27273603 |
ECLASS 12.0 | 27273603 |
ECLASS 13.0 | 27273603 |
ECLASS 14.0 | 27273603 |
ECLASS 15.0 | 27273603 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |