AC IVS 1048-DIFFUS

Osłona okrywająca

Numer produktu: 50149116

Dostępność od ręki

Rodzaj Podkładka dyfuzora
Przeznaczony dla IVS 1000i & DCR 1000i
Długość fal świetlnych 635 nm
Transmisja 90%
Kąt padania AOI 0 ... 15 °
Wskazówka Osłony okrywającej nie można używać z obiektywami Lens-S-M12-4F4 i Lens-S-M12-4F8. Stopień ochrony czujnika bez osłony okrywającej wynosi IP40.
Konstrukcja Pierścień
Grubość 1 mm
Średnica zewnętrzna 17 mm
Masa netto 10 g
Kolor obudowy czerwony
Materiał PC (folia optyczna)
PMMA (osłona obiektywu)
Numer taryfy celnej 90022000
ECLASS 5.1.4 27310203
ECLASS 8.0 27310203
ECLASS 9.0 27310203
ECLASS 10.0 27273603
ECLASS 11.0 27273603
ECLASS 12.0 27273603
ECLASS 13.0 27273603
ECLASS 14.0 27273603
ECLASS 15.0 27273603
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015